Кабельный лоток SKSU 110 FT

Артикул, номер 6064833 | EAN 4012196397877

3000 mm
1,5 mm
нет
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
SKSU 110 = Система неперфорированных кабельных лотков для больших нагрузок с высотой боковой стенки 110 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Кабельный лоток с двух сторон имеет соединительные отверстия.

Продольные соединители необходимо заказывать отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 21800 mm²
Полезное поперечное сечение 218 cm²
Размер 110 x 200
Размер 110x200x3000
С крышкой нет
Серия продукции Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 0,06 in
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Высота 4 in
Длина 10 ft
Длина 3000 mm
Размер B 200 mm
Ширина 8 in
Ширина 200 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 2,4 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1,76 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 1,2 kN/m
Расстояние между опорами 3,5 м 0,84 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 0,8 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 3 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 11,5444 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,5444 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSU 110

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSU 110
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKSU 110 FT 3000 mm 100 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6064795
3 м
SKSU 120 FT 3000 mm 200 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6064833
3 м
SKSU 130 FT 3000 mm 300 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6064884
3 м
SKSU 140 FT 3000 mm 400 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6064922
3 м
SKSU 150 FT 3000 mm 500 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6064965
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный и угловой соединитель 110 FT Продольный и угловой соединитель 110 FT RLVL 110 FT 6067913
10 Штук
Стыковая планка Стыковая планка SSLB 200 DD 7070314
20 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 200 FT 6051367
3 м
Угловая секция 45° 110 FT Угловая секция 45° 110 FT RB 45 120 FT 6036332
1 Штук
Угловая секция 90° 110 FT Угловая секция 90° 110 FT RB 90 120 FT 6036834
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FT Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FT RB W 120 FT 6037324
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 110 FT Т-образное/крестовое соединение 110 FT RAA 120 FT 6042255
1 Штук
Т-образная секция 110 FT Т-образная секция 110 FT RT 120 FT 6038324
1 Штук
Крестообразное ответвление 110 FT Крестообразное ответвление 110 FT RK 120 FT 7027453
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 200 DD 6052709
3 м
Разделительная полочка 110 DD Разделительная полочка 110 DD TSG 110 DD 6062335
3 м
Угловая секция 45° 110 FT Угловая секция 45° 110 FT RB 45 120 FT 7068212
1 Штук
Угловая секция 90° 110 FT Угловая секция 90° 110 FT RB 90 120 FT 7127227
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKSU 120 FT / 6064833 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKSU 120 FT / 6064833 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SKSU 120 FT / 6064833 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SKSU 120 FT / 6064833 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKSU 120 FT / 6064833 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) SKSU 120 FT / 6064833 , 2.03MB , pdf

SKSU 120 FT / 6064833
Загрузить