- Описание продукта
-
Описание продуктаSKSU 110 = Система неперфорированных кабельных лотков для больших нагрузок с высотой боковой стенки 110 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
Кабельный лоток с двух сторон имеет соединительные отверстия.
Продольные соединители необходимо заказывать отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 32800 mm² Полезное поперечное сечение 328 cm² Размер 110x300x3000 Размер 110 x 300 С крышкой нет Серия продукции Серия SKS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 1,5 mm Толщина листа 0,06 in Цвет цинковый Размеры
Высота 4 in Высота 110 mm Длина 10 ft Длина 3000 mm Размер B 300 mm Ширина 300 mm Ширина 12 in Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 2,4 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 1,76 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 1,2 kN/m Расстояние между опорами 3,5 м 0,84 kN/m Расстояние между опорами 4,0 м 0,8 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 3 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 14,1554 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 14,1554 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSU 110
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SKSU 130 FT / 6064884 , 0.25MB , pdfДекларация соответствия ЕС SKSU 130 FT / 6064884 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SKSU 130 FT / 6064884 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SKSU 130 FT / 6064884 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия SKSU 130 FT / 6064884 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) SKSU 130 FT / 6064884 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный и угловой соединитель 110 FT
Стыковая планка
Крышка с поворотным фиксатором
Угловая секция 45° 110 FT
Угловая секция 90° 110 FT
Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FT
Т-образное/крестовое соединение 110 FT
Т-образная секция 110 FT
Крестообразное ответвление 110 FT
Разделительная полочка 110 DD
Угловая секция 45° 110 FT
Угловая секция 90° 110 FT