Канал для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2, ширина канала 130, высота канала 53

Артикул, номер 6113202 | EAN 4012196419395

2000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный короб с перфорацией дна для монтажа электроустановочных механизмов Modul 45.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP40
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Защитная плёнка да
Кабельный зажим нет
Количество вставных перегородок 2
Количество крышек 2
Конструкция задней стенки (внутренняя сторона) Сквозной С-образный профиль
Коэффициент прочности IK08
Крышка входит в комплект поставки да
Материал Поливинилхлорид
Монтаж крышки Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании да
Не содержит галогенов нет
Перфорация основания с перфорацией дна
Полезное поперечное сечение 5400 mm²
Прямоугольная конструкция да
Размер 53x130x2000
Серия продукции Rapid 45®
Симметрично да
Соединитель канала нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035
Ширина верхних крышек 45 mm
Ширина крышки 2 45 mm

Размеры

Высота 53 mm
Длина 2000 mm
Ширина 130 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,8239 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,8239 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GK-53130RW 2000 mm белоснежный; RAL 9010 6113200
2 м
GK-53130LGR 2000 mm светло-серый; RAL 7035 6113202
2 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Наконечник, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53130 Наконечник, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53130 GK-E53130LGR 6113282
1 Штук
Стыковая накладка для крышки Стыковая накладка для крышки GK-OTSA45LGR 6113032
6 Штук
Соединитель и накладка на стык короба Соединитель и накладка на стык короба GK-KS45-2LGR 6113212
6 Штук
Перегородка GK-TW53 Перегородка GK-TW53 GK-TW53 6113290
2 м
Внутренний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53130 Внутренний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53130 GK-IH53130LGR 6113252
1 Штук
Внутренний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53130 Внутренний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53130 GK-IS53130LGR 6113242
1 Штук
Внешний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53130 Внешний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53130 GK-AH53130LGR 6113232
1 Штук
Внешний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53130 Внешний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53130 GK-AS53130LGR 6113222
1 Штук
Плоский угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53130 Плоский угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53130 GK-FH53130LGR 6113272
1 Штук
Плоский угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53130 Плоский угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53130 GK-FS53130LGR 6113262
1 Штук
Адаптер Т-образной секции, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53130 Адаптер Т-образной секции, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53130 GK-TR53130LGR 6113302
1 Штук
Т-образное соединение для кабельного короба WDK 40060 Т-образное соединение для кабельного короба WDK 40060 GK-TA WDK 2LGR 6113322
1 Штук
Верхняя часть, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 Верхняя часть, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 GK-OT45LGR 6113012
2 м
Загрузки

Техническая спецификация GK-53130LGR / 6113202 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GK-53130LGR / 6113202 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GK-53130LGR / 6113202 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GK-53130LGR / 6113202 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GK-53130LGR / 6113202 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.