- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный короб из алюминия без перфорации дна. Крышка в комплекте.
Указание:
В случае коробов из полированного алюминия допускаются небольшие изменения оттенков, которые связаны с естественными причинами (по DIN 17611). Электроустановочные изделия размером 45 45мм могут встраиваться в короб без рамки и суппортов. При использовании фасонных деталей из ПВХ возможны небольшие изменения цвета.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP40 Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -15 °C Защитная плёнка да Кабельный зажим нет Количество вставных перегородок 2 Количество крышек 2 Конструкция задней стенки (внутренняя сторона) Сквозной С-образный профиль Коэффициент прочности IK10 Крышка входит в комплект поставки да Материал Алюминий Монтаж крышки Скрытолежащий Монтажное отверстие в основании нет Не содержит галогенов да Полезное поперечное сечение 6600 mm² Прямоугольная конструкция да Размер 53x165x2000 Серия продукции Rapid 45® Симметрично да Соединитель канала нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет белоснежный; RAL 9010 Ширина верхних крышек 45 mm Ширина крышки 2 45 mm Размеры
Высота 53 mm Длина 2000 mm Ширина 165 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 42,929 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 42,929 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GA-53165RW / 6112600 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС GA-53165RW / 6112600 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GA-53165RW / 6112600 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GA-53165RW / 6112600 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GA-53165RW / 6112600 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 45-2 GA , 0.20MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Соединитель и накладка на стык короба
Наконечник, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53165
Перегородка GK-TW53
Внешний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GA-53165
Внешний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53165
Плоский угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GA-53165
Плоский угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53165
Внутренний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GA-53165
Внутренний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53165
Адаптер Т-образной секции, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53165
Т-образное соединение для кабельного короба WDK 40060
Верхняя часть, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2
Стыковая накладка для крышки
Клемма для подключения заземляющего провода