- Описание продукта
-
Описание продуктаКороб для монтажа электроустановочных изделий GK из поливинилхлорида без свинца предназначен для прямого настенного монтажа или монтажа на настенных консолях. Крепление осуществляется за счет перфорации короба. Короб GK для монтажа электроустановочных изделий из пластмассы имеет на дне С-образный профиль для установки разделительной перегородки из пластика. В монтажных коробках серии 71GD могут устанавливаться различные механизмы (розетки, выключатели и т.д.), а также изделия серии Modul 45. Системное отверстие составляет 76,5 мм. С одной стороны секции кабельного короба установлены 2 муфты. Крышку необходимо заказывать отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Защитная плёнка да Кабельный зажим нет Количество вставных перегородок 1 Количество крышек 1 Конструкция задней стенки (внутренняя сторона) Сквозной С-образный профиль Крышка входит в комплект поставки нет Материал Поливинилхлорид Монтаж крышки Скрытолежащий Монтажное отверстие в основании да Не содержит галогенов нет Перфорация основания с перфорацией дна Полезное поперечное сечение 7600 mm² Прямоугольная конструкция да Размер 2000x130x70 Серия продукции BlackLine, Rapid 80® Симметрично да Соединитель канала да Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный; RAL 9005 Ширина верхних крышек 76,5 mm Размеры
Высота 70 mm Длина 2000 mm Ширина 130 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,0559 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,0559 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GK-70130SW / 6274504 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС GK-70130SW / 6274504 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GK-70130SW / 6274504 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GK-70130SW / 6274504 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия GK-70130SW / 6274504 , 0.13MB , pdfПротокол тестирования Wand- und Deckelkanal aus PVC-U , 0.38MB , pdfИнструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Монтажная коробка 71GD6, одинарная
Монтажная коробка 71GD7-2, двойная
Разгрузка от натяжения 7ZE
Крышка короба из пластика, гладкая
Торцевая заглушка, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80, тип 70130
Перегородка GK-TW70
Крышка внутреннего угла, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80, тип 70130
Крышка внешнего угла, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80, тип 70130
Крышка плоского угла, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80, тип 70130
Скоба-держатель кабеля KL80A