- Описание продукта
-
Описание продуктаКороб для монтажа электроустановочных изделий GK из поливинилхлорида без свинца предназначен для прямого настенного монтажа или монтажа на настенных консолях. Крепление осуществляется за счет перфорации короба. Короб GK для монтажа электроустановочных изделий из пластмассы имеет на дне С-образный профиль для установки разделительной перегородки из пластика. В монтажных коробках серии 71GD могут устанавливаться различные механизмы (розетки, выключатели и т.д.), а также изделия серии Modul 45. Системное отверстие составляет 76,5 мм. С одной стороны секции кабельного короба установлены 2 муфты. Крышку необходимо заказывать отдельно.
Das Oberteil muss separat bestellt werden.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -15 °C Защитная плёнка да Кабельный зажим нет Количество вставных перегородок 1 Количество крышек 1 Конструкция задней стенки (внутренняя сторона) Сквозной С-образный профиль Коэффициент прочности IK08 Крышка входит в комплект поставки нет Материал Поливинилхлорид Монтаж крышки Скрытолежащий Монтажное отверстие в основании да Не содержит галогенов нет Перфорация основания с перфорацией дна Полезное поперечное сечение 7600 mm² Прямоугольная конструкция да Размер 70x130x2000 Серия продукции Rapid 80® Симметрично да Соединитель канала да Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет белоснежный; RAL 9010 Ширина верхних крышек 76,5 mm Размеры
Высота 70 mm Длина 2000 mm Ширина 130 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,0644 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,0644 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GK-70130RW / 6274500 , 0.22MB , pdfПаспорт безопасности GK-70130RW / 6274500 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС GK-70130RW / 6274500 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GK-70130RW / 6274500 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GK-70130RW / 6274500 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GK-70130RW / 6274500 , 0.13MB , pdfПротокол тестирования Wand- und Deckelkanal aus PVC-U , 0.38MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 80 plastic device installation duct systems , 0.11MB , pdfПомощь по выбору Overview, Rapid 80 device installation duct, plastic , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Монтажная коробка 71GD6, одинарная
Монтажная коробка 71GD7-2, двойная
Разгрузка от натяжения 7ZE
Крышка короба из пластика, гладкая
Наконечник, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70130
Перегородка GK-TW70
Крышка внутреннего угла, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70130
Внутренний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70130
Крышка внешнего угла, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70130
Внешний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70130
Крышка внешнего угла из пластика, гладкая
Крышка плоского угла, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70130
Плоский угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70130
Крышка плоского угла из пластика, гладкая
Т-образная секция, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70130
Скоба-держатель кабеля KL80A