- Описание продукта
-
Описание продукта• 10 x 10 мм, из никелированной латуни;
• 1801 KL1: 14 элементов;
• 1801 KL2: 28 элементов;
• 1801 KL3: 42 элемента.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Гибкость нет единица шкалы(градуировки) TE (10 mm) 14 Исполнение Прочее Материал латунный Размер 212mm С покрытием оловом нет Сечение клеммной колодки 100 mm² Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 10 mm Длина 212 mm Ширина 10 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4967 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4967 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 1801 KL1 / 5015723 , 0.09MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 1801 KL1 / 5015723 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 1801 KL1 / 5015723 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 1801 KL1 / 5015723 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский
Клемма для подключения круглого проводника до 25 мм² к шине 1801 VDE
Клемма для подключения круглого проводника от 25 мм² к шине 1801 VDE
Держатель для шины 1801 VDE
Крышка для шины 1801 VDE
Клемма для подключения плоского проводника до FL 30 к шине 1801 VDE
Клемма для подключения плоского проводника от FL 30 к шине 1801 VDE