Круглый лючок для установки в стяжке высотой 55 мм

Артикул, номер 7405049 | EAN 4012195674467

R9
5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Лючок GESR9 с фиксированной высотой 55 мм во внутренних помещениях. С монтажной коробкой для вертикальной установки устройств серии Modul 45. С 45-мя фиксаторами для разгрузки кабеля от натяжения.
Модули данных монтируются с помощью дополнительной монтажной пластины MPMT45.
Лючок оснащен универсальным крепежным уголком.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Возможность монтажа уплотнения нет
Высота пола мин. 58 mm
Диапазон зажима D макс. 28 mm
Диапазон зажима D мин. 10 mm
Защитная рамка напольного покрытия да
Исполнение круглой формы
Количество встраиваемых устройств 8
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Материал Полиамид
Механизм открывания Ручка
Монтажная глубина 58 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет
Монтажный диаметр 304
Наружный диаметр 325 mm
Номинальный размер монтажных элементов R9
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да
Подходит для канала, прокладываемого под полом да
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Подходит для полов с влажным типом уборки нет
Размер Ø325x61
С выемкой напольного покрытия нет
Серия продукции GES
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщины напольного покрытия 5 mm
Толщины стяжки мин. 55 mm
Уборка пола сухой
Цвет черный графит; RAL 9011

Размеры

Высота 61 mm
Длина 325 mm
Ширина 325 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 7,7792 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,7792 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Номинальный размер монтажных элементов Толщины напольного покрытия Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GESR9 55U V 7011 R9 5 mm серый RAL 7011 7405047
1 Штук
GESR9 55U V 9011 R9 5 mm черный графит; RAL 9011 7405049
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Монтажная рамка для четырех одинарных устройств Modul 45® Монтажная рамка для четырех одинарных устройств Modul 45® MT45V 4 7408670
5 Штук
Монтажная рамка для трех одинарных устройств Modul 45® Монтажная рамка для трех одинарных устройств Modul 45® MT45V 3 7408672
5 Штук
Монтажная рамка для установки розеток Modul 45® в комбинации "тройная + одинарная" Монтажная рамка для установки розеток Modul 45® в комбинации "тройная + одинарная" MT45V 3+1 7408680
5 Штук
Монтажная рамка для установки розеток Modul 45® в комбинации "двойная + двойная" Монтажная рамка для установки розеток Modul 45® в комбинации "двойная + двойная" MT45V 2+2 7408682
5 Штук
Разделительная перегородка вертикальная, для модульной рамки Разделительная перегородка вертикальная, для модульной рамки MT45V TW 7408693
1 Штук
Монтажная рамка MT45V, укомплектованная розетками с защитным контактом Монтажная рамка MT45V, укомплектованная розетками с защитным контактом MT45V 3 3WS V 7408697
1 Штук
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа C, для лючков Система 55 Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа C, для лючков Система 55 MPMT45 2C 7408705
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GESR9 55U V 9011 / 7405049 , 0.25MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия GESR9 55U V 9011 / 7405049 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GESR9 55U V 9011 / 7405049 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES 55 , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.