- Описание продукта
-
Описание продуктаЛючок GESR9 с фиксированной высотой 55 мм во внутренних помещениях. С монтажной коробкой для вертикальной установки устройств серии Modul 45. С 45-мя фиксаторами для разгрузки кабеля от натяжения.
Модули данных монтируются с помощью дополнительной монтажной пластины MPMT45.
Лючок оснащен универсальным крепежным уголком.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Возможность монтажа уплотнения нет Высота пола мин. 58 mm Диапазон зажима D макс. 28 mm Диапазон зажима D мин. 10 mm Защитная рамка напольного покрытия да Исполнение круглой формы Количество встраиваемых устройств 8 Конструкция для тяжелых нагрузок нет Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля Материал Полиамид Механизм открывания Ручка Монтажная глубина 58 mm Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет Монтажный диаметр 304 Наружный диаметр 325 mm Номинальный размер монтажных элементов R9 Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да Подходит для канала, прокладываемого под полом да Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Подходит для полов с влажным типом уборки нет Размер Ø325x61 С выемкой напольного покрытия нет Серия продукции GES Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщины напольного покрытия 5 mm Толщины стяжки мин. 55 mm Уборка пола сухой Цвет серый RAL 7011 Размеры
Высота 61 mm Длина 325 mm Ширина 325 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 7,7669 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,7669 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GESR9 55U V 7011 / 7405047 , 0.25MB , pdfREACH Декларация соответствия GESR9 55U V 7011 / 7405047 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GESR9 55U V 7011 / 7405047 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES 55 , 0.18MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Монтажная рамка для четырех одинарных устройств Modul 45®
Монтажная рамка для трех одинарных устройств Modul 45®
Монтажная рамка для установки розеток Modul 45® в комбинации "тройная + одинарная"
Монтажная рамка для установки розеток Modul 45® в комбинации "двойная + двойная"
Разделительная перегородка вертикальная, для модульной рамки
Монтажная рамка MT45V, укомплектованная розетками с защитным контактом
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа C, для лючков Система 55