Круглый проводник из алюминия, с оболочкой из ПВХ

Артикул, номер 5021332 | EAN 4012195067474

5021332 / RD 8 TP HF
8 mm
20
100
50 mm²
Алюминий
Описание продукта
Описание продукта
• в соответствии со стандартом VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);

• с оболочкой из ПВХ (не содержит галогенов);

• подходит для прокладки в штукатурке, растворе или бетоне.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Испытано током молнии
Технические данные

Технические характеристики

Length tolerance ± 5 %
Диаметр 8 mm
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет
Количество отдельных проводов 1
Кольцо стандартного размера (ок. кг) 20
Кольцо стандартного размера (ок. м) 100
Материал Алюминий
Оболочка материала пластик, не содержащий галогены
Поперечное сечение 50 mm²
Размер 8mm
Свойство материала weich
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет кремовый; RAL 9001

Размеры

Размер D 11 mm
Размер d 8 mm
Все виды

Все виды

Типы Диаметр Кольцо стандартного размера (ок. кг) Кольцо стандартного размера (ок. м) Поперечное сечение Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RD 8 TP HF 8 mm 20 100 50 mm² Алюминий 5021332
100 м
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Щиток с номерным знаком Щиток с номерным знаком 311 N-ALU 16 3049345
5 Штук
Безболтовой держатель для круглых проводников Rd 8 мм, со сквозным отверстием Ø 5 мм Безболтовой держатель для круглых проводников Rd 8 мм, со сквозным отверстием Ø 5 мм 177 20 VA M6 5207339
20 Штук
Держатель Rd 8–10 мм Держатель Rd 8–10 мм 177 30 M8 5207460
20 Штук
Держатель проволоки 165 MBG... для плоской кровли, черный, с бетоном Держатель проволоки 165 MBG... для плоской кровли, черный, с бетоном 165 MBG-8-10 5218700
12 Штук
Соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с прижимной пластиной Соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с прижимной пластиной 5001 N-VA 5304176
10 Штук
Соединитель для круглых проводников Rd 8–10 мм, двойной, с прижимной пластиной Соединитель для круглых проводников Rd 8–10 мм, двойной, с прижимной пластиной 5002 N-VA 5304270
10 Штук
Соединитель Vario для быстрого монтажа Соединитель Vario для быстрого монтажа 249 8-10 ALU 5311519
30 Штук
Клемма для водосточного желоба RK-FIX Клемма для водосточного желоба RK-FIX RK-FIX VA 5316459
10 Штук
Соединительная скоба с двойной перемычкой Соединительная скоба с двойной перемычкой 287 DCT 5320707
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RD 8 TP HF / 5021332 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RD 8 TP HF / 5021332 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия RD 8 TP HF / 5021332 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RD 8 TP HF / 5021332 , 0.12MB , pdf

RD 8 TP HF / 5021332
Загрузить