- Описание продукта
-
Описание продуктаUnperforated cover for cable trays and cable ladders in indoor and outdoor areas, for the protection of the cables against damage and dirt. Fastening with cover clamp. When the cover is used under the impact of wind, suction or pressure, additional securing measures must be carried out.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Фиксатор крышки Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка да Размер 200x3000 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,7 mm Цвет цинковый Размеры
Длина 3000 mm Размер B 200 mm Ширина 200 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DRLU 200 FT / 6052004 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DRLU 200 FT / 6052004 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DRLU 200 FT / 6052004 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия DRLU 200 FT / 6052004 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Поворотный фиксатор FT
Монтажная лента
Монтажная лента F1K, цвет: глубокий черный