Крышка, неперфорированная FT

Артикул, номер 6052002 | EAN 4012196606030

3000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Unperforated cover for cable trays and cable ladders in indoor and outdoor areas, for the protection of the cables against damage and dirt. Fastening with cover clamp. When the cover is used under the impact of wind, suction or pressure, additional securing measures must be carried out.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Фиксатор крышки
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка да
Размер 100x3000
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,7 mm
Цвет цинковый

Размеры

Длина 3000 mm
Размер B 100 mm
Ширина 100 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DRLU 050 FT 3000 mm 50 mm 0,7 mm 6052000
3 м
DRLU 100 FT 3000 mm 100 mm 0,7 mm 6052002
3 м
DRLU 200 FT 3000 mm 200 mm 0,7 mm 6052004
3 м
DRLU 300 FT 3000 mm 300 mm 0,7 mm 6052006
3 м
DRLU 400 FT 3000 mm 400 mm 0,9 mm 6052008
3 м
DRLU 500 FT 3000 mm 500 mm 0,9 mm 6052010
3 м
DRLU 600 FT 3000 mm 600 mm 0,9 mm 6052012
3 м
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Поворотный фиксатор FT Поворотный фиксатор FT DRL H S FT 6065018
20 Штук
Монтажная лента Монтажная лента SBR 8 A2K 6490192
40 м
Монтажная лента F1K, цвет: глубокий черный Монтажная лента F1K, цвет: глубокий черный SBR 15 F1K 6490282
25 м
Загрузки

Техническая спецификация DRLU 100 FT / 6052002 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС DRLU 100 FT / 6052002 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DRLU 100 FT / 6052002 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DRLU 100 FT / 6052002 , 0.13MB , pdf

DRLU 100 FT / 6052002
Загрузить