- Описание продукта
-
Описание продуктаЛючок GES9 с фиксированной высотой 55 мм для применения в системах с электромонтажными каналами в сухих помещениях, в полах с сухим типом уборки во внутренних помещениях. С монтажной коробкой для вертикальной установки устройств серии Modul 45. С 45-мя фиксаторами для разгрузки кабеля от натяжения.
Модули данных монтируются максимум с двумя дополнительными монтажными пластинами MPMT45.
Лючок оснащен универсальными крепежными уголками.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Возможность монтажа уплотнения нет Высота пола мин. 58 mm Диапазон зажима D макс. 31 mm Диапазон зажима D мин. 9 mm Длина, монтажный размер 242 mm Защитная рамка напольного покрытия да Исполнение квадратные Исполнение с рамкой Защитная рамка для напольного покрытия Количество встраиваемых устройств 8 Конструкция для тяжелых нагрузок нет Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля Материал Полиамид Механизм открывания Ручка Монтажная глубина 58 mm Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет Номинальный размер монтажных элементов 9 Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да Подходит для канала, прокладываемого под полом да Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Подходит для полов с влажным типом уборки нет Размер 263x263x59 С выемкой напольного покрытия нет Серия продукции GES Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщины напольного покрытия 5 mm Толщины стяжки мин. 55 mm Уборка пола сухой Цвет черный графит; RAL 9011 Ширина, монтажный размер 242 mm Размеры
Высота 59 mm Длина 263 mm Размер h 55 mm Ширина 263 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 6,3663 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,3663 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GES9 55U V 9011 / 7405039 , 0.24MB , pdfREACH Декларация соответствия GES9 55U V 9011 / 7405039 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GES9 55U V 9011 / 7405039 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES 55 , 0.18MB , pdfИнструкции по монтажу Service outlet for universal mounting GES9-3B GES-3S , 4.68MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, GES9-3B, GES9-3S plastic service unit , 0.04MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Монтажная рамка для четырех одинарных устройств Modul 45®
Монтажная рамка для трех одинарных устройств Modul 45®
Монтажная рамка для установки розеток Modul 45® в комбинации "тройная + одинарная"
Монтажная рамка для установки розеток Modul 45® в комбинации "двойная + двойная"
Разделительная перегородка вертикальная, для модульной рамки
Монтажная рамка MT45V, укомплектованная розетками с защитным контактом
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа C, для лючков Система 55