Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6059105 / Cable tray MKS-Magic® 85 FT

Листовой кабельный лоток 85 FT

Артикул, номер 6086659 | EAN 4012196071357

3000 mm
нет
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
DKS 85 = Система перфорированных кабельных лотков с высотой боковой стенки 85 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Система перфорированных кабельных лотков, отвечает нормативам VdS 2092, с объемом перфорации 30%, подходит для использования под автоматическими системами пожаротушения.

Проходной изолятор при ширине 200 мм и более.

Соединительные детали необходимо заказывать отдельно.

  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Вставка спринклерной установки да
Высота 85 mm
Высота 3 in
Длина 10 ft
Длина 3000 mm
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 33800 mm²
Полезное поперечное сечение 338 cm²
Размер 85x400x3000
Размер 85 x 400
Размер B 400 mm
Расстояние между опорами 1,0 м 2,75 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1,5 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 1,1 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 3 kN/m
С крышкой нет
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 0,06 in
Толщина листа 1,5 mm
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 15,1799 кг CO₂e / 1 Метр
Цвет цинковый
Ширина 16 in
Ширина 400 mm

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток DKS 85

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток DKS 85
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DKS 830 FT 3000 mm 300 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6086519
3 м
DKS 840 FT 3000 mm 400 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6086659
3 м
DKS 850 FT 3000 mm 500 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6086675
3 м
DKS 860 FT 3000 mm 600 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6086691
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный и угловой соединитель 85 FT Продольный и угловой соединитель 85 FT RLVL 85 FT 6067816
10 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 400 FT 6051413
3 м
Угловая секция 45° 85 FT Угловая секция 45° 85 FT RB 45 840 FT 6036236
1 Штук
Угловая секция 90° 85 FT Угловая секция 90° 85 FT RB 90 840 FT 6036718
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FT Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FT RB W 840 FT 6037226
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 85 FT Т-образное/крестовое соединение 85 FT RAA 840 FT 6042237
1 Штук
Т-образная секция 85 FT Т-образная секция 85 FT RT 840 FT 6038236
1 Штук
Крестообразное ответвление 85 FT Крестообразное ответвление 85 FT RK 840 FT 7027437
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 400 DD 6052715
3 м
Разделительная полочка  85 DD Разделительная полочка 85 DD TSG 85 DD 6062331
3 м
Угловая секция 45° 85 FT Угловая секция 45° 85 FT RB 45 840 FT 7067402
1 Штук
Угловая секция 90° 85 FT Угловая секция 90° 85 FT RB 90 840 FT 7126417
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DKS 840 FT / 6086659 , 0.30MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DKS 840 FT / 6086659 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании DKS 840 FT / 6086659 , 0.09MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) DKS 840 FT / 6086659 , 1.48MB , pdf
Загрузить

Разрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

DKS 840 FT / 6086659
Загрузить