Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6059515 / Cable tray SKS-Magic® 60 A4
- Описание продукта
-
Описание продуктаDKS 60 = Система перфорированных кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
Система перфорированных кабельных лотков, отвечает нормативам VdS 2092, с объемом перфорации 30%, подходит для использования под автоматическими системами пожаротушения.
Проходной изолятор при ширине 200 мм и более.
Соединительные детали необходимо заказывать отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Вставка спринклерной установки да Высота 2 in Высота 60 mm Длина 3000 mm Длина 10 ft Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 238 cm² Полезное поперечное сечение 23800 mm² Размер 60x400x3000 Размер B 400 mm Расстояние между опорами 1,0 м 0,75 kN/m Расстояние между опорами 1,75 м 0,9 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,45 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,1 kN/m С крышкой нет Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 1 mm Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 21,0931 кг CO₂e / 1 Метр Цвет цвета нержавеющей стали Ширина 400 mm Ширина 16 in Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа DKS 60 VA
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DKS 640 A4 / 6085675 , 0.31MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DKS 640 A4 / 6085675 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании DKS 640 A4 / 6085675 , 0.09MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdfИнструкции по монтажу Screwable cable tray system , 9.58MB , pdf
Угловая секция 45° 60 A4
Угловая секция 90° 60 A4