Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6059511 / Cable tray SKS-Magic® 60 A4

Листовой кабельный  лоток DKS 60 A4

Артикул, номер 6085672 | EAN 4012196343218

3000 mm
нет
Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
DKS 60 = Система перфорированных кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Система перфорированных кабельных лотков, отвечает нормативам VdS 2092, с объемом перфорации 30%, подходит для использования под автоматическими системами пожаротушения.

Проходной изолятор при ширине 200 мм и более.

Соединительные детали необходимо заказывать отдельно.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Вставка спринклерной установки да
Высота 60 mm
Высота 2 in
Длина 3000 mm
Длина 10 ft
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 118 cm²
Полезное поперечное сечение 11800 mm²
Размер 60x200x3000
Размер B 200 mm
Расстояние между опорами 1,0 м 0,5 kN/m
Расстояние между опорами 1,75 м 0,8 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,5 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1 kN/m
С крышкой нет
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 0,8 mm
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 10,7026 кг CO₂e / 1 Метр
Ширина 200 mm
Ширина 8 in

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа DKS 60 VA

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа DKS 60 VA
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DKS 610 A4 3000 mm 100 mm 0,8 mm нет Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6085668
3 м
DKS 620 A4 3000 mm 200 mm 0,8 mm нет Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6085672
3 м
DKS 630 A4 3000 mm 300 mm 0,8 mm нет Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6085673
3 м
DKS 640 A4 3000 mm 400 mm 1 mm нет Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6085675
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель A4 Продольный соединитель A4 RLVK 60 A4 6067675
10 Штук
Угловая секция 90° A4 Угловая секция 90° A4 RB 90 620 A4 7134288
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором A4 Крышка с поворотным фиксатором A4 DRL 200 A4 6052981
3 м
Разделительная полочка 60 A4 Разделительная полочка 60 A4 TSG 60 A4 6062086
3 м
Стыковая планка A4 Стыковая планка A4 SSLB 200 A4 7070392
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DKS 620 A4 / 6085672 , 0.31MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DKS 620 A4 / 6085672 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании DKS 620 A4 / 6085672 , 0.09MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

DKS 620 A4 / 6085672
Загрузить