Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6059012 / Кабельный лоток MKS-Magic®

Листовой кабельный лоток DKS 60 FS

Артикул, номер 6085245 | EAN 4012196070039

3000 mm
нет
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
DKS 60 = Система перфорированных кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Система перфорированных кабельных лотков, отвечает нормативам VdS 2092, с объемом перфорации 30%, подходит для использования под автоматическими системами пожаротушения.

Проходной изолятор при ширине 200 мм и более.

Соединительные детали необходимо заказывать отдельно.

  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Вставка спринклерной установки да
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 358 cm²
Полезное поперечное сечение 35800 mm²
Размер 60x600x3000
Размер 60 x 600
С крышкой нет
Серия продукции Серия DKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 0,04 in
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Высота 2 in
Длина 3000 mm
Длина 10 ft
Размер B 600 mm
Ширина 24 in
Ширина 600 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 2,25 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,65 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 3 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 20,2139 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 20,2139 кг CO₂e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток DKS 60

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток DKS 60
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DKS 620 FS 3000 mm 200 mm 1 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6085032
3 м
DKS 630 FS 3000 mm 300 mm 1 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6085059
3 м
DKS 640 FS 3000 mm 400 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6085202
3 м
DKS 650 FS 3000 mm 500 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6085229
3 м
DKS 660 FS 3000 mm 600 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6085245
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель FS Продольный соединитель FS RLVK 60 FS 6067093
10 Штук
Стыковая планка Стыковая планка SSLB 600 FS 7070233
20 Штук
Угловая секция 45° 60 FS Угловая секция 45° 60 FS RB 45 660 FS 6036113
1 Штук
Угловая секция 90° 60 FS Угловая секция 90° 60 FS RB 90 660 FS 6036572
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FS Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FS RB W 660 FS 6037112
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 60 FS Т-образное/крестовое соединение 60 FS RAA 660 FS 6042123
1 Штук
Т-образная секция 60 FS Т-образная секция 60 FS RT 660 FS 6038112
1 Штук
Крестообразное ответвление 60 FS Крестообразное ответвление 60 FS RK 660 FS 7027321
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 600 FS 6052606
3 м
Разделительная полочка 60 FS Разделительная полочка 60 FS TSG 60 FS 6062068
3 м
Угловая секция 45° FS Угловая секция 45° FS RB 45 660 FS 7000421
1 Штук
Угловая секция 90° FS Угловая секция 90° FS RB 90 660 FS 7001312
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DKS 660 FS / 6085245 , 0.29MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DKS 660 FS / 6085245 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании DKS 660 FS / 6085245 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия DKS 660 FS / 6085245 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DKS 660 FS / 6085245 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) DKS 660 FS / 6085245 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdf

DKS 660 FS / 6085245
Загрузить