Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6087132 / Листовой кабельный лоток IKS 60 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаDKS 60 = Система перфорированных кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
Система перфорированных кабельных лотков, отвечает нормативам VdS 2092, с объемом перфорации 30%, подходит для использования под автоматическими системами пожаротушения.
Проходной изолятор при ширине 200 мм и более.
Соединительные детали необходимо заказывать отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Вставка спринклерной установки да Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 11800 mm² Полезное поперечное сечение 118 cm² Размер 60x200x3000 Размер 60 x 200 С крышкой нет Серия продукции Серия DKS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 0,04 in Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Высота 2 in Длина 10 ft Длина 3000 mm Размер B 200 mm Ширина 8 in Ширина 200 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 0,95 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,5 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 0,4 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,75 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 6,2408 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,2408 кг CO₂e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток DKS 60
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DKS 620 FS / 6085032 , 0.29MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DKS 620 FS / 6085032 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании DKS 620 FS / 6085032 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия DKS 620 FS / 6085032 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия DKS 620 FS / 6085032 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) DKS 620 FS / 6085032 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Продольный соединитель FS
Стыковая планка
Стыковая планка
Угловая секция 45° 60 FS
Угловая секция 45° 60 FT
Угловая секция 90° 60 FS
Угловая секция 90° 60 FT
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FS
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FT
Т-образное/крестовое соединение 60 FS
Т-образное/крестовое соединение 60 FT
Т-образная секция 60 FS
Т-образная секция 60 FT
Крестообразное ответвление 60 FS
Крестообразное ответвление 60 FT
Крышка с поворотным фиксатором
Крышка с поворотным фиксатором
Разделительная полочка 60 FS
Угловая секция 45° FS
Угловая секция 90° FS