- Описание продукта
-
Описание продуктаСистема перфорированныых кабельных лотков для больших расстояний с высотой боковой стенки 160 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
Продольные соединители типа WRVL 160 заказываются отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Конструкция для больших расстояний да Конструкция соединителей Без соединителя Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Полезная длина 6000 mm Полезное поперечное сечение 455 cm² Полезное поперечное сечение 45500 mm² Размер 160x300x6000 Размер 160 X 300 Серия продукции Серия WKSG Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 2 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 160 mm Длина 6000 mm Размер B 300 mm Размер L 6000 mm Ширина 300 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 3,0 м 2,9 kN/m Расстояние между опорами 3,5 м 2,59 kN/m Расстояние между опорами 4,0 м 2,3 kN/m Расстояние между опорами 4,5 м 2,04 kN/m Расстояние между опорами 5,0 м 1,8 kN/m Расстояние между опорами 6,0 м 1,4 kN/m Расстояние между опорами 7,0 м 1 kN/m Расстояние между опорами 8,0 м 0,7 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 48,8197 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 48,8197 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток для больших расстояний типа WKSG 160
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WKSG 163 A2 / 6098573 , 0.30MB , pdfДекларация соответствия ЕС WKSG 163 A2 / 6098573 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WKSG 163 A2 / 6098573 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WKSG 163 A2 / 6098573 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WKSG 163 A2 / 6098573 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) WKSG 163 A2 / 6098573 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка
Продольный соединитель A2
Угловой соединитель 160 A2
Угловой соединитель 45°, внутренний, 160 A2
Угловой соединитель 45°, наружный, 160 A2
Стыковая планка
Шарнирный соединитель А2
Элемент угловой секции 160 A2
Разделительная полочка 110 A2