Листовой кабельный лоток для больших расстояний WKSG 160 A2

Артикул, номер 6098577 | EAN 4012195683612

нет
6000 mm
2 mm
Описание продукта
Описание продукта
Система перфорированныых кабельных лотков для больших расстояний с высотой боковой стенки 160 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Продольные соединители типа WRVL 160 заказываются отдельно.

  • Электромагнитное затухание от влияния экрана
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток для больших расстояний, высота боковой стенки 160 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний да
Конструкция соединителей Без соединителя
Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB
Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Полезная длина 6000 mm
Полезное поперечное сечение 761 cm²
Полезное поперечное сечение 76100 mm²
Размер 160 X 500
Размер 160x500x6000
Серия продукции Серия WKSG
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 2 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 160 mm
Длина 6000 mm
Размер B 500 mm
Размер L 6000 mm
Ширина 500 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 3,0 м 3 kN/m
Расстояние между опорами 3,5 м 2,73 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 2,5 kN/m
Расстояние между опорами 4,5 м 2,24 kN/m
Расстояние между опорами 5,0 м 2 kN/m
Расстояние между опорами 6,0 м 1,6 kN/m
Расстояние между опорами 7,0 м 1,3 kN/m
Расстояние между опорами 8,0 м 1 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 60,0901 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 60,0901 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток для больших расстояний типа WKSG 160

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток для больших расстояний типа WKSG 160
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Повышение живучести конструкции Длина Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WKSG 162 A2 нет 6000 mm 200 mm 2 mm 6098571
6 м
WKSG 163 A2 нет 6000 mm 300 mm 2 mm 6098573
6 м
WKSG 164 A2 нет 6000 mm 400 mm 2 mm 6098575
6 м
WKSG 165 A2 нет 6000 mm 500 mm 2 mm 6098577
6 м
WKSG 166 A2 нет 6000 mm 600 mm 2 mm 6098579
6 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка Крышка WDRL 1116 50 A2 6227366
3 м
Продольный соединитель A2 Продольный соединитель A2 WRVL 160 A2 6227724
2 Штук
Угловой соединитель 160 A2 Угловой соединитель 160 A2 WRWVK 160 A2 6227836
2 Штук
Угловой соединитель 45°, внутренний, 160 A2 Угловой соединитель 45°, внутренний, 160 A2 WRWV 160 I A2 6227914
1 Штук
Угловой соединитель 45°, наружный, 160 A2 Угловой соединитель 45°, наружный, 160 A2 WRWV 160 A A2 6227868
1 Штук
Стыковая планка Стыковая планка SSLB 500 A2 7070373
20 Штук
Шарнирный соединитель А2 Шарнирный соединитель А2 WRGV 160 A2 6227965
2 Штук
Элемент угловой секции 160 A2 Элемент угловой секции 160 A2 WEAS 160 A2 6098868
1 Штук
Разделительная полочка 110 A2 Разделительная полочка 110 A2 TSG 110 A2 6062255
3 м
Загрузки

Техническая спецификация WKSG 165 A2 / 6098577 , 0.30MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WKSG 165 A2 / 6098577 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WKSG 165 A2 / 6098577 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WKSG 165 A2 / 6098577 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WKSG 165 A2 / 6098577 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) WKSG 165 A2 / 6098577 , 2.03MB , pdf

WKSG 165 A2 / 6098577
Загрузить