Листовой кабельный лоток для больших расстояний WKSG 160

Артикул, номер 6098501 | EAN 4012196334810

нет
6000 mm
2 mm
Описание продукта
Описание продукта
Система перфорированныых кабельных лотков для больших расстояний с высотой боковой стенки 160 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Продольные соединители типа WRV 160 заказываются отдельно.

  • Электромагнитное затухание от влияния экрана
  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток для больших расстояний, высота боковой стенки 160 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний да
Конструкция соединителей Без соединителя
Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB
Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезная длина 6000 mm
Полезное поперечное сечение 30200 mm²
Полезное поперечное сечение 302 cm²
Размер 160x200x6000
Размер 160 x 200
Серия продукции Серия WKSG
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 2 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 160 mm
Длина 6000 mm
Размер B 200 mm
Размер L 6000 mm
Ширина 200 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 3,0 м 2,9 kN/m
Расстояние между опорами 3,5 м 2,59 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 2,3 kN/m
Расстояние между опорами 4,5 м 2,04 kN/m
Расстояние между опорами 5,0 м 1,8 kN/m
Расстояние между опорами 6,0 м 1,4 kN/m
Расстояние между опорами 7,0 м 1 kN/m
Расстояние между опорами 8,0 м 0,7 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 20,3878 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 20,3878 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток для больших расстояний типа WKSG 160

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток для больших расстояний типа WKSG 160
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Повышение живучести конструкции Длина Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WKSG 162 FS нет 6000 mm 200 mm 2 mm 6098501
6 м
WKSG 163 FS нет 6000 mm 300 mm 2 mm 6098505
6 м
WKSG 164 FS нет 6000 mm 400 mm 2 mm 6098509
6 м
WKSG 165 FS нет 6000 mm 500 mm 2 mm 6098513
6 м
WKSG 166 FS нет 6000 mm 600 mm 2 mm 6098517
6 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка Крышка WDRL 1116 20 FS 6227422
3 м
Продольный соединитель FS Продольный соединитель FS WRVL 160 FS 6227708
2 Штук
Угловой соединитель 160 FS Угловой соединитель 160 FS WRWVK 160 FS 6227832
2 Штук
Угловой соединитель 45° горизонтальный, внутренний Угловой соединитель 45° горизонтальный, внутренний WRWV 160 I FS 6227902
1 Штук
Угловой соединитель 45°, наружный Угловой соединитель 45°, наружный WRWV 160 A FS 6227856
1 Штук
Стыковая планка Стыковая планка SSLB 200 FS 7070213
20 Штук
Шарнирный соединитель FS Шарнирный соединитель FS WRGV 160 FS 6227953
2 Штук
Угловая секция 90° 160 FS Угловая секция 90° 160 FS WRB 90 162 FS 6098703
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 160 FS Т-образное/крестовое соединение 160 FS WRAA 162 FS 6098800
1 Штук
Элемент угловой секции  160FS Элемент угловой секции 160FS WEAS 160 FS 6098860
1 Штук
Разделительная полочка Разделительная полочка TSG 110 FS 6062122
3 м
Загрузки

Техническая спецификация WKSG 162 FS / 6098501 , 0.31MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WKSG 162 FS / 6098501 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WKSG 162 FS / 6098501 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WKSG 162 FS / 6098501 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WKSG 162 FS / 6098501 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) WKSG 162 FS / 6098501 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL Certificate of Compliance WKLG 110 160 WKSG 110 160 , 0.26MB , pdf

WKSG 162 FS / 6098501
Загрузить