- Описание продукта
-
Описание продуктаСистема перфорированныых кабельных лотков для больших расстояний с высотой боковой стенки 160 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
Продольные соединители типа WRV 160 заказываются отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Конструкция для больших расстояний да Конструкция соединителей Без соединителя Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Полезная длина 6000 mm Полезное поперечное сечение 45500 mm² Полезное поперечное сечение 455 cm² Размер 160x300x6000 Размер 160 x 300 Серия продукции Серия WKSG Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 2 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 160 mm Длина 6000 mm Размер B 300 mm Размер L 6000 mm Ширина 300 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 3,0 м 2,9 kN/m Расстояние между опорами 3,5 м 2,59 kN/m Расстояние между опорами 4,0 м 2,3 kN/m Расстояние между опорами 4,5 м 2,04 kN/m Расстояние между опорами 5,0 м 1,8 kN/m Расстояние между опорами 6,0 м 1,4 kN/m Расстояние между опорами 7,0 м 1 kN/m Расстояние между опорами 8,0 м 0,7 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 23,0225 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 23,0225 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток для больших расстояний типа WKSG 160
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WKSG 163 FS / 6098505 , 0.31MB , pdfДекларация соответствия ЕС WKSG 163 FS / 6098505 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WKSG 163 FS / 6098505 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WKSG 163 FS / 6098505 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия WKSG 163 FS / 6098505 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) WKSG 163 FS / 6098505 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков UL Certificate of Compliance WKLG 110 160 WKSG 110 160 , 0.26MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка
Продольный соединитель FS
Угловой соединитель 160 FS
Угловой соединитель 45° горизонтальный, внутренний
Угловой соединитель 45°, наружный
Стыковая планка
Шарнирный соединитель FS
Угловая секция 90° 160 FS
Т-образное/крестовое соединение 160 FS
Элемент угловой секции 160FS
Разделительная полочка