Листовой кабельный лоток SKS 60 A4

Артикул, номер 6056750 | EAN 4012196050048

3000 mm
1,5 mm
да
Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
SKS 60 = Система кабельных лотков для больших нагрузок с высотой боковой стенки 60 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Кабельный лоток типа SKS может также использоваться для систем поддержки функциональности. Подробную информацию см. в разделе "Противопожарные системы BSS". Кабельный лоток крепится к кронштейну болтами типа FRS M6 x 12.

  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции да
Полезное поперечное сечение 58 cm²
Полезное поперечное сечение 5800 mm²
Размер 60x100x3000
С крышкой нет
Серия продукции Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1,5 mm
Толщина листа 0,06 in
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 60 mm
Высота 2 in
Длина 3000 mm
Длина 10 ft
Размер B 100 mm
Размер W 100 mm
Ширина 100 mm
Ширина 4 in

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1,8 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1,15 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,5 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 2,65 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 13,8216 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 13,8216 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа SKS 60 VA

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа SKS 60 VA
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKS 610 A4 3000 mm 100 mm 1,5 mm да Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6056750
3 м
SKS 620 A4 3000 mm 200 mm 1,5 mm да Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6056755
3 м
SKS 630 A4 3000 mm 300 mm 1,5 mm да Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6056757
3 м
SKS 640 A4 3000 mm 400 mm 1,5 mm да Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6056759
3 м
SKS 650 A4 3000 mm 500 mm 1,5 mm да Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6056761
3 м
SKS 660 A4 3000 mm 600 mm 1,5 mm да Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6056763
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель A4 Продольный соединитель A4 RLVK 60 A4 6067675
10 Штук
Стыковая планка A4 Стыковая планка A4 SSLB 100 A4 7070390
20 Штук
Угловая секция 90° 60 A4 Угловая секция 90° 60 A4 RB 90 610 A4 6036650
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 A4 Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 A4 RB W 610 A4 6037170
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 60 A4 Т-образное/крестовое соединение 60 A4 RAA 610 A4 6042371
1 Штук
Т-образная секция 60 A4 Т-образная секция 60 A4 RT 610 A4 6038180
1 Штук
Крестообразное ответвление 60/100 A4 Крестообразное ответвление 60/100 A4 RK 610 A4 7027520
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором A4 Крышка с поворотным фиксатором A4 DRL 100 A4 6052980
3 м
Разделительная полочка 60 A4 Разделительная полочка 60 A4 TSG 60 A4 6062086
3 м
Угловая секция 90° A4 Угловая секция 90° A4 RB 90 610 A4 7134286
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKS 610 A4 / 6056750 , 0.27MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKS 610 A4 / 6056750 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SKS 610 A4 / 6056750 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SKS 610 A4 / 6056750 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKS 610 A4 / 6056750 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) SKS 610 A4 / 6056750 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdf

SKS 610 A4 / 6056750
Загрузить