- Описание продукта
-
Описание продуктаSKS 60 = Система усиленных перфорированных листовых лотков с высотой стенки 60 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
Кабельный лоток типа SKS может также использоваться для систем поддержки функциональности. Подробную информацию см. в разделе "Противопожарные системы BSS".
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Перфорация основания 7 x 32 Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 29800 mm² Полезное поперечное сечение 298 cm² Размер 60x500x3000 Размер 60 x 500 С крышкой нет Серия продукции Серия SKS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 0,06 in Толщина листа 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 2 in Высота 60 mm Длина 10 ft Длина 3000 mm Размер B 500 mm Размер W 500 mm Ширина 20 in Ширина 500 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 1,8 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 1,15 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 0,5 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 2,65 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 17,3102 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 17,3102 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKS 60
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SKS 650 FS / 6056504 , 0.29MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SKS 650 FS / 6056504 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SKS 650 FS / 6056504 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SKS 650 FS / 6056504 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SKS 650 FS / 6056504 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) SKS 650 FS / 6056504 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdfПомощь по выбору Selection aid cable trays, screwable , 2.17MB , pdfИнструкции по монтажу Screwable cable trays with fittings for screwing and clamping , 5.98MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный соединитель FS
Комплект продольных соединителей
Стыковая планка
Угловая секция 45° 60 FS
Угловая секция 90° 60 FS
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FS
Т-образное/крестовое соединение 60 FS
Т-образная секция 60 FS
Крестообразное ответвление 60 FS
Крышка с поворотным фиксатором
Разделительная полочка 60 FS
Угловая секция 90° FS