Листовой кабельный лоток SKS 60 FS

Артикул, номер 6056202 | EAN 4012196060252

3000 mm
1,5 mm
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
SKS 60 = Система усиленных перфорированных листовых лотков с высотой стенки 60 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Кабельный лоток типа SKS может также использоваться для систем поддержки функциональности. Подробную информацию см. в разделе "Противопожарные системы BSS".

  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Перфорация основания 7x32
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции да
Полезное поперечное сечение 11800 mm²
Полезное поперечное сечение 118 cm²
Противопожарная защита Повышение живучести конструкции, стандартная кабеленесущая конструкция
Размер 60 x 200
Размер 60x200x3000
С крышкой нет
Серия продукции Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1,5 mm
Толщина листа 0,06 in
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Высота 2 in
Длина 10 ft
Длина 3000 mm
Размер B 200 mm
Размер W 200 mm
Ширина 8 in
Ширина 200 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1,8 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1,15 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,5 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 2,65 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 9,2868 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,2868 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKS 60

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKS 60
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKS 610 FS 3000 mm 100 mm 1,5 mm да Сталь оцинкован конвейерным методом 6056105
3 м
SKS 615 FS 3000 mm 150 mm 1,5 mm да Сталь оцинкован конвейерным методом 6056156
3 м
SKS 620 FS 3000 mm 200 mm 1,5 mm да Сталь оцинкован конвейерным методом 6056202
3 м
SKS 630 FS 3000 mm 300 mm 1,5 mm да Сталь оцинкован конвейерным методом 6056296
3 м
SKS 640 FS 3000 mm 400 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6056407
3 м
SKS 650 FS 3000 mm 500 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6056504
3 м
SKS 660 FS 3000 mm 600 mm 1,5 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6056601
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель FS Продольный соединитель FS RLVK 60 FS 6067093
10 Штук
Комплект продольных соединителей Комплект продольных соединителей RV 620 FS 6068170
10 Штук
Стыковая планка Стыковая планка SSLB 200 FS 7070213
20 Штук
Угловая секция 45° 60 FS Угловая секция 45° 60 FS RB 45 620 FS 6036104
1 Штук
Угловая секция 90° 60 FS Угловая секция 90° 60 FS RB 90 620 FS 6036564
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FS Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FS RB W 620 FS 6037104
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 60 FS Т-образное/крестовое соединение 60 FS RAA 620 FS 6042115
1 Штук
Т-образная секция 60 FS Т-образная секция 60 FS RT 620 FS 6038104
1 Штук
Крестообразное ответвление 60 FS Крестообразное ответвление 60 FS RK 620 FS 7027313
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 200 FS 6052207
3 м
Разделительная полочка 60 FS Разделительная полочка 60 FS TSG 60 FS 6062068
3 м
Угловая секция 45° FS Угловая секция 45° FS RB 45 620 FS 6043771
1 Штук
Угловая секция 90° FS Угловая секция 90° FS RB 90 620 FS 6043224
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKS 620 FS / 6056202 , 0.28MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKS 620 FS / 6056202 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SKS 620 FS / 6056202 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SKS 620 FS / 6056202 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKS 620 FS / 6056202 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) SKS 620 FS / 6056202 , 2.03MB , pdf

SKS 620 FS / 6056202
Загрузить