Монтажная коробка для установки в полую стену HW 61

Артикул, номер 2003804 | EAN 4012196687084

2003804 / HG 61
61 mm
68 mm
68 mm
20/25 мм
10
Описание продукта
Описание продукта
Монтажная коробка для установки в полую стену на глубину не менее 61 мм и с толщиной пластины 5–40 мм.
• Резьбовые вкладыши 2 х 3
• Винты, клеммные накладки
• 2 комбинированных ввода для труб Ø 20 и 25 мм
• 4 ввода для проводов NYM 3 x 1,5 мм²
• 2 ввода для проводов NYM 3 x 2,5 мм² или 5 x 1,5 мм²
• 2 ввода для проводов NYM 5 x 2,5 мм² или 7 x 1,5 мм²
• Соединение с другими монтажными коробками через соединительный штуцер, тип ZH 11-V
Принадлежности для поставки: 10 соединительных штуцеров, тип ZH 11-V
Протестировано в соответствии со стандартами DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 и DIN 49073-1.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 850°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Степень защиты IP 30
  • диаметр 68 мм
  • Номинальное сечение 1,5-2,5 мм²
  • Номинальное напряжение 400 V
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP30
Вид прохода через корпус Продавливаемое отверстие
воздухонепроницаемая нет
Диаметр 68 mm
Диаметр фрезерного отверстия 68 mm
Для труб диаметром 20/25 мм
Количество вводов 10
Комбинированные вводы Ø 20 / 25 мм 2
Крепление крышки Болты
Крепление устройств Болты
Крышка без
Линейные вводы 3 x 1,5 мм² 4
Линейные вводы 3 x 2,5 мм² / 5 x 1,5 мм² 2
Линейные вводы 5 x 2,5 мм² / 7 x 1,5 мм² 2
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Номинальное сечение макс. 2,5 mm²
Номинальное сечение мин. 1,5 mm²
Подходит для пластин толщиной макс. 40 mm
Подходит для пластин толщиной мин. 5 mm
Размер Ø68mm, H61mm
Расчетное напряжение 400 V
С винтами да
С переходником Соединительный штуцер
Серия продукции Серия WIN
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Способ ввода Провода NYM, телекоммуникационные провода и гофрированные трубы
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура при испытании 850 °C
Ударопрочность нет
Форма круглой формы
Цвет оранжевый
Число вставок 1

Размеры

Высота 61 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,087 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,087 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Диаметр Диаметр фрезерного отверстия Для труб диаметром Количество вводов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
HG 61 61 mm 68 mm 68 mm 20/25 мм 10 2003804
25 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Выравнивающее кольцо HW Выравнивающее кольцо HW ZH 68-AR 2003840
10 Штук
Выравнивающее кольцо HW 10 Выравнивающее кольцо HW 10 ZH 10-AR 2003842
25 Штук
Выравнивающее кольцо HW 20 Выравнивающее кольцо HW 20 ZH 20-AR 2003844
25 Штук
Соединительный штуцер для монтажных коробок для установки в полую стену HW Соединительный штуцер для монтажных коробок для установки в полую стену HW ZH 11V 2003846
10 Штук
Внутренняя крышка монтажной коробки для установки в полую стену Внутренняя крышка монтажной коробки для установки в полую стену ZH 60-ID 2003848
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация HG 61 / 2003804 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Загрузить
Загрузить

Декларация соответствия ЕС HG 61 / 2003804 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия HG 61 / 2003804 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия HG 61 / 2003804 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval HG 61 , 0.34MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, HW cavity wall boxes , 8.26MB , pdf
Загрузить

Изображение продукта HG 61 / 2003804, 62.65 kB, jpg

HG 61 / 2003804
Загрузить