Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7205790 / Монтажная пластина для огнестойких распределительных коробок FireBox T-серии, передняя сторона

Монтажная пластина для огнестойких распределительных коробок FireBox T-серии

Артикул, номер 7205484 | EAN 4012196134977

Описание продукта
Описание продукта
Монтажная пластина для крепления огнестойких распределительных коробок FireBox T-серии (с наружным креплением) к листовым или лестничным кабельным лоткам с боковой стенкой высотой 60 мм. Изогнутая форма и усиленное исполнение из гофрированной стали позволяют прокладывать огнестойкий кабель без необходимости сгибать его над боковой стенкой лотка.
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Винтовое крепление
Высота 159 mm
Исполнение горизонтальный
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Размер Н 159 mm
Размер 220x63x159
Размер B 220 mm
Размер x 63 mm
Размер y 165 mm
Цвет цинковый
Ширина 220 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Размер x Размер y Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MP T610 185 mm 141 mm 52 mm 125 mm 7205480
1 Штук
MP T616 220 mm 159 mm 63 mm 165 mm 7205484
1 Штук
MP-T6-F 300 mm 182 mm - - 7205790
1 Штук
MP-T6-B 300 mm 175 mm - - 7205792
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MP T616 / 7205484 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Загрузить

REACH Декларация соответствия MP T616 / 7205484 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MP T616 / 7205484 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.