- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажная коробка для скрытой установки в кирпичную кладку с воздухонепроницаемыми мембранными вводами на глубину не менее 66 мм.
• Резьбовые вкладыши 4 x 3
• Соединительный штуцер с возможностью соединения с обеих сторон с байонетным затвором
• 4 комбинированных ввода для труб Ø 20 и 25 мм
• 2 ввода Ø 20 мм
• 6 ввода Ø 12 мм
• 4 ввода Ø 12 мм в дне
Протестировано в соответствии со стандартами DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 и DIN 49073-1.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Ввод сзади да Вводы труб Ø 20 мм 2 Вид защиты IP30 Вид прохода через корпус Вводная мембрана воздухонепроницаемая да Диаметр 60 mm Для труб диаметром 20/25 мм Количество вводов 14 Комбинированные вводы Ø 20 / 25 мм 4 Крепление крышки Болты Крепление устройств Винты или распорные лапки Крышка без Материал Полипропилен / термопластичный эластомер Не содержит галогенов да Номинальное сечение макс. 2,5 mm² Номинальное сечение мин. 1,5 mm² Размер Ø60mm, H66mm Расчетное напряжение 400 V С винтами нет Серия продукции Серия WIN Со скобами нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Способ ввода Провода NYM, телекоммуникационные провода и гофрированные трубы Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура при испытании 650 °C Ударопрочность нет Форма круглой формы Цвет глубокий черный/серо-голубой Размеры
Высота 66 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0881 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0881 кг CO2e / 1 Шт. Материалы и упаковка
Доля материала вторичной переработки 80 % - Все виды
- Загрузки
-
Декларация соответствия ЕС UG 66-L / 2003708 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия UG 66-L / 2003708 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия UG 66-L / 2003708 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, UG 66 , 0.34MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, UP flush-mounted device boxes , 12.98MB , pdf
Казахстан - Русский
UP Quick-Fix
Выравнивающее кольцо 12 мм
Выравнивающее кольцо 24 мм
Сигнальная крышка для монтажных коробок для скрытой установки UP, одинарная
Промежуточная опора UP