Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7410023 / UZD350-4 junction and branch box
- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажное основание под заливку в бетон для систем скрытой прокладки кабеля в стяжке. Для установки напольных лючков с помощью монтажной крышки (заказываются отдельно). Верхнюю часть монтажного основания можно плавно выравнивать на номинальной высоте стяжки (возможно быстрое выравнивание), верхняя плоскость монтажного основания должна быть заподлицо (вровень) со стяжкой. Благодаря звукоизоляционным свойствам и системным аксессуарам монтажное основание можно использовать для тяжелых условий эксплуатации.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения да Высота канала макс. 48 mm Высота канала мин. 28 mm Диапазон регулирования макс. 125 mm Диапазон регулирования мин. 70 mm для крепления труб нет Конструкция крышки Универсальное исполнение Материал Сталь Минимальная высота стяжки 70 Монтажное отверстие для напольного бокса нет Номинальный размер лючка 350 mm Отсоединяемая крышка да Плита настила да Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Размер 510x467x70 Размер a 362 mm Размер b 383 mm Размер B 510 mm Размер A 467 mm Толщины стяжки макс. 125 mm Толщины стяжки мин. 70 mm Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,6452 кг CO₂e / 1 Шт. Ширина короба макс. 350 mm Ширина короба мин. 190 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UZD 350-3 / 7410034 , 0.22MB , pdfДекларация соответствия ЕС UZD 350-3 / 7410034 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия UZD 350-3 / 7410034 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия UZD 350-3 / 7410034 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 4 , 10.26MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 3 , 76.05MB , pdf