- Описание продукта
-
Описание продуктаНапольный бокс для монтажа 8 отдельных электроустановочных изделий с суппортом с 4 сторон. Разделение разных групп электроснабжения (4 + 4) осуществляется с помощью разделительной перегородки. При использовании электроустановочных изделий с несколькими вводами можно увеличить количество внешних подключений. Расстояние между крепежными винтами электроустановочных изделий: 60 мм, вертикальное.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Количество встраиваемых устройств 8 Количество встраиваемых устройств, обратная сторона 2 Количество встраиваемых устройств, передняя сторона 2 Материал Полиамид Подходит для полов с влажным типом уборки да Подходит для стандартного материала выключателя да Размер 225x225x125 Серия продукции Напольный бокс Telitank Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный графит; RAL 9011 Размеры
Высота 138 mm Длина 225 mm Ширина 225 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,7903 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,7903 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация T8NL 00C 9011 / 7408494 , 0.18MB , pdfREACH Декларация соответствия T8NL 00C 9011 / 7408494 , 0.10MB , pdfRoHS Декларация соответствия T8NL 00C 9011 / 7408494 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Telitank , 0.18MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, Teiltank T8NL , 2.00MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Накладка Telitank T4L/T8NL, глухая
Накладка Telitank T4L/T8NL с круглым отверстием для розетки EKR, для продольной стороны
Накладка Telitank T4L/T8NL с отверстием для тройной розетки Modul 45
Разделительная перегородка для напольного бокса Telitank T4L/T8NL
Фиксатор для разгрузки от натяжения