- Описание продукта
-
Описание продуктаКвадратная напольная розетка для установки в пустотном полу и стяжке с сухим типом уборки внутри помещений. Встроенный корпус со штампованными отверстиями для ввода труб (M20/M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 110 мм,
диапазон регулирования + 25 мм.
Видимая в напольном покрытии рамка и крышка из нержавеющей стали. Нагрузочная способность 15 кН обеспечивается только в неиспользуемом состоянии.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 15.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Высота 110 mm Высота пола макс. 135 mm Высота пола мин. 110 mm Длина 140 mm Защитная рамка напольного покрытия нет Исполнение квадратные Исполнение с рамкой Кромка, для стыковки с напольным покрытием Количество встраиваемых устройств 2 Комплектация Двойная розетка VDE Конструкция для тяжелых нагрузок нет Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля Конструкция крышки Углубление для напольного покрытия Коэффициент прочности IK10 Материал Нержавеющая сталь Механизм открывания Ручка Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет Номинальный размер монтажных элементов 2 Нормы EN 50085-2-2 Область применения в нерабочем состоянии 6.101.1 Сухая уборка пола Область применения в рабочем состоянии 6.101.1 Сухая уборка пола Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для канала, прокладываемого под полом нет Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки нет Подходит для полов с влажным типом уборки нет Размер 140x140x110 С выемкой напольного покрытия да Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Толщины напольного покрытия 15 mm Уборка пола сухой Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 12,8567 кг CO2e / 1 Шт. Ширина 140 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UDHOME2 GV15V / 7368324 , 0.24MB , pdfДекларация соответствия ЕС UDHOME2 GV15V / 7368324 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия UDHOME2 GV15V / 7368324 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия UDHOME2 GV15V / 7368324 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval electrical installation trunking system , 0.31MB , pdfИнструкции по монтажу UDHOME2 floor socket , 17.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, floor socket UDHOME2 G long , 0.04MB , pdf
Казахстан - Русский
Суппорт для телекоммуникационных модулей UDHOME2 тип C
Суппорт для телекоммуникационных модулей UDHOME2 тип A
Суппорт для телекоммуникационных модулей UDHOME2 тип B
Суппорт для телекоммуникационных модулей UDHOME2 тип F
Суппорт для телекоммуникационных модулей UDHOME2 тип LE
Регулируемая по высоте опора для напольной розетки UUDHOME-ONE/UDHOME2