Подвесная стойка US 5

Артикул, номер 6341398 | EAN 4012196350834

цвета нержавеющей стали
Описание продукта
Описание продукта
Подвеска (U-профиль) с приваренной горизонтальной пластиной в верхней части конструкции.

Для крепления на горизонтальных бетонных перекрытиях и стальных балках. При применении кронштейна шириной 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку DSK 45.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • U-образная стойка
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Длина кронштейна 200 4 kN
Длина кронштейна 400 2,2 kN
Длина кронштейна 600 1,7 kN
Исполнение U-образный профиль
Макс. тяговая нагрузка 10 kN
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Прочность материала 2,5 mm
Размер 50x50x1200
Серия продукции Серия US 5K
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 50 mm
Длина 1200 mm
Ширина 50 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 18,227 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 18,227 кг CO2e / 1 Шт.

Технические данные

Диаграмма нагрузки на U-образную стойку типа US 5 K VA

Диаграмма нагрузки на U-образную стойку типа US 5 K VA
  • Прогиб конца подвесной стойки при допустимой нагрузке на кронштейн Прогиб конца подвесной стойки при допустимой нагрузке на кронштейн
  • Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
  • Длина кронштейна в мм Длина кронштейна в мм
  • Кривая нагрузки на подвесные стойки длиной (в мм) Кривая нагрузки на подвесные стойки длиной (в мм)
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
US 5 K 20 A2 200 mm цвета нержавеющей стали 6341358
1 Штук
US 5 K 30 A2 300 mm цвета нержавеющей стали 6341362
1 Штук
US 5 K 40 A2 400 mm цвета нержавеющей стали 6341366
1 Штук
US 5 K 50 A2 500 mm цвета нержавеющей стали 6341370
1 Штук
US 5 K 60 A2 600 mm цвета нержавеющей стали 6341374
1 Штук
US 5 K 70 A2 700 mm цвета нержавеющей стали 6341378
1 Штук
US 5 K 80 A2 800 mm цвета нержавеющей стали 6341382
1 Штук
US 5 K 90 A2 900 mm цвета нержавеющей стали 6341386
1 Штук
US 5 K 100 A2 1000 mm цвета нержавеющей стали 6341390
1 Штук
US 5 K 110 A2 1100 mm цвета нержавеющей стали 6341394
1 Штук
US 5 K 120 A2 1200 mm цвета нержавеющей стали 6341398
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Соединитель U-образной стойки A4 Соединитель U-образной стойки A4 VUS 5 A4 6018509
1 Штук
Защитный колпачок Защитный колпачок US 5 KS OR 6338462
20 Штук
Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой A2 Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой A2 FRS 10x25 A2 6406718
50 Штук
Распорка А2 Распорка А2 DSK 45 A2 6416489
10 Штук
Винт с шестигранной головкой M10 A2 Винт с шестигранной головкой M10 A2 SKS 10x90 A2 6418255
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация US 5 K 120 A2 / 6341398 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС US 5 K 120 A2 / 6341398 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании US 5 K 120 A2 / 6341398 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия US 5 K 120 A2 / 6341398 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия US 5 K 120 A2 / 6341398 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) US 5 K 120 A2 / 6341398 , 2.03MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить

US 5 K 120 A2 / 6341398
Загрузить