Подвесная стойка US 5

Артикул, номер 6341225 | EAN 4012196815890

цвета нержавеющей стали
Описание продукта
Описание продукта
Подвеска (U-профиль) с приваренной горизонтальной пластиной в верхней части конструкции.

Для крепления на горизонтальных бетонных перекрытиях и стальных балках. При применении кронштейна шириной 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку DSK 45.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • U-образная стойка
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Длина кронштейна 200 5,75 kN
Длина кронштейна 400 3,1 kN
Длина кронштейна 600 2,2 kN
Исполнение U-образный профиль
Макс. тяговая нагрузка 10 kN
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Прочность материала 2,5 mm
Размер 50x50x600
Серия продукции Серия US 5K
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 50 mm
Длина 600 mm
Ширина 50 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 10,0475 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 10,0475 кг CO2e / 1 Шт.

Технические данные

Диаграмма нагрузки на U-образную стойку типа US 5 K VA

Диаграмма нагрузки на U-образную стойку типа US 5 K VA
  • Прогиб конца подвесной стойки при допустимой нагрузке на кронштейн Прогиб конца подвесной стойки при допустимой нагрузке на кронштейн
  • Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
  • Длина кронштейна в мм Длина кронштейна в мм
  • Кривая нагрузки на подвесные стойки длиной (в мм) Кривая нагрузки на подвесные стойки длиной (в мм)
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
US 5 K 20 A4 200 mm цвета нержавеющей стали 6341209
1 Штук
US 5 K 30 A4 300 mm цвета нержавеющей стали 6341213
1 Штук
US 5 K 40 A4 400 mm цвета нержавеющей стали 6341217
1 Штук
US 5 K 50 A4 500 mm цвета нержавеющей стали 6341221
1 Штук
US 5 K 60 A4 600 mm цвета нержавеющей стали 6341225
1 Штук
US 5 K 70 A4 700 mm цвета нержавеющей стали 6341228
1 Штук
US 5 K 80 A4 800 mm цвета нержавеющей стали 6341233
1 Штук
US 5 K 90 A4 900 mm цвета нержавеющей стали 6341237
1 Штук
US 5 K 100 A4 1000 mm цвета нержавеющей стали 6341241
1 Штук
US 5 K 110 A4 1100 mm цвета нержавеющей стали 6341245
1 Штук
US 5 K 120 A4 1200 mm цвета нержавеющей стали 6341249
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Соединитель U-образной стойки A4 Соединитель U-образной стойки A4 VUS 5 A4 6018509
1 Штук
Защитный колпачок Защитный колпачок US 5 KS OR 6338462
20 Штук
Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой FRS 10x25 A4 6407524
50 Штук
Распорка А4 Распорка А4 DSK 45 A4 6416462
10 Штук
Винт с шестигранной головкой M10 A4 Винт с шестигранной головкой M10 A4 SKS 10x80 A4 6418248
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация US 5 K 60 A4 / 6341225 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС US 5 K 60 A4 / 6341225 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании US 5 K 60 A4 / 6341225 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия US 5 K 60 A4 / 6341225 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия US 5 K 60 A4 / 6341225 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) US 5 K 60 A4 / 6341225 , 2.03MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить

US 5 K 60 A4 / 6341225
Загрузить