- Описание продукта
-
Описание продуктаПодвеска (U-профиль) с приваренной горизонтальной пластиной в верхней части конструкции.
Для крепления на горизонтальных бетонных перекрытиях и стальных балках. При применении кронштейна шириной 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку DSK 45.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Длина кронштейна 200 5,75 kN Длина кронштейна 400 3,1 kN Длина кронштейна 600 2,2 kN Исполнение U-образный профиль Макс. тяговая нагрузка 10 kN Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Прочность материала 2,5 mm Размер 50x50x1000 Серия продукции Серия US 5K Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 50 mm Длина 1000 mm Ширина 50 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 15,4983 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 15,4983 кг CO2e / 1 Шт. Технические данные
Диаграмма нагрузки на U-образную стойку типа US 5 K VA
-
Прогиб конца подвесной стойки при допустимой нагрузке на кронштейн
-
Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
-
Длина кронштейна в мм
-
Кривая нагрузки на подвесные стойки длиной (в мм)
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация US 5 K 100 A4 / 6341241 , 0.25MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС US 5 K 100 A4 / 6341241 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании US 5 K 100 A4 / 6341241 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия US 5 K 100 A4 / 6341241 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия US 5 K 100 A4 / 6341241 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) US 5 K 100 A4 / 6341241 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский
Соединитель U-образной стойки A4
Защитный колпачок
Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой
Распорка А4
Винт с шестигранной головкой M10 A4