- Описание продукта
-
Описание продуктаРешетчатый лоток с соединителем соответствующей формы со сторонами высотой 105 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.
Для проволочных лотков не нужны дополнительные соединительные детали, так как они просто вставляются один в другой. Ширина ячеек составляет 50 х 100 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Встроенная перегородка без Диаметр проволоки 4,8 mm Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная да Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 363 cm² Полезное поперечное сечение 36300 mm² Размер 105x400x3000 Серия продукции Серия GRM Соединитель безболтовой да Соответствует требованиям Директивы ROHS да Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Форма профиля U-образная форма Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 4,13 in Высота 105 mm Длина 3000 mm Размер Н 108 mm Размер B 400 mm Ширина 400 mm Ширина 15,75 in Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 1,1 kN/m Расстояние между опорами 1,0 м 0,53 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,38 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 0,3 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,75 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 13,9094 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 13,9094 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на проволочный лоток типа GRM 105
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GRM 105 400 A2 / 6002463 , 0.30MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС GRM 105 400 A2 / 6002463 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GRM 105 400 A2 / 6002463 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GRM 105 400 A2 / 6002463 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GRM 105 400 A2 / 6002463 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) GRM 105 400 A2 / 6002463 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GRM , 0.50MB , pdfРазрешение на использование знаков RINA Type Approval Certificate GRM , 0.61MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся A2
Угловой соединитель
Разделительная полочка 85 A2
Фиксатор для крепления разделительной полочки
Кабельный отвод A2