Проволочный лоток GR-Magic® 105 A2

Артикул, номер 6002469 | EAN 4012195771586

3000 mm
105 mm
нет
Описание продукта
Описание продукта
Решетчатый лоток с соединителем соответствующей формы со сторонами высотой 105 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.

Для проволочных лотков не нужны дополнительные соединительные детали, так как они просто вставляются один в другой. Ширина ячеек составляет 50 х 100 мм.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Встроенная перегородка без
Диаметр проволоки 4,8 mm
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная да
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 554 cm²
Полезное поперечное сечение 55400 mm²
Размер 105x600x3000
Серия продукции Серия GRM
Соединитель безболтовой да
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Форма профиля U-образная форма
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 4,13 in
Высота 105 mm
Длина 3000 mm
Размер Н 108 mm
Размер B 600 mm
Ширина 23,62 in
Ширина 600 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1,25 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 0,6 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,42 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,3 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,85 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 18,0261 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 18,0261 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на проволочный лоток типа GRM 105

Диаграмма нагрузки на проволочный лоток типа GRM 105
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Диаметр проволоки Полезное поперечное сечение Повышение живучести конструкции Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GRM 105 100 A2 3000 mm 100 mm 105 mm 3,9 mm 82 cm² нет 6002451
3 м
GRM 105 150 A2 3000 mm 150 mm 105 mm 3,9 mm 130 cm² нет 6002455
3 м
GRM 105 200 A2 3000 mm 200 mm 105 mm 4,8 mm 175 cm² нет 6002457
3 м
GRM 105 300 A2 3000 mm 300 mm 105 mm 4,8 mm 268 cm² нет 6002460
3 м
GRM 105 400 A2 3000 mm 400 mm 105 mm 4,8 mm 363 cm² нет 6002463
3 м
GRM 105 500 A2 3000 mm 500 mm 105 mm 4,8 mm 459 cm² нет 6002466
3 м
GRM 105 600 A2 3000 mm 600 mm 105 mm 4,8 mm 554 cm² нет 6002469
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся A2 Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся A2 DGRR 600 A2 6001874
3 м
Угловой соединитель Угловой соединитель GEV 36 A2 6016731
20 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Разделительная полочка 85 A2 Разделительная полочка 85 A2 TSG 85 A2 6062173
3 м
Фиксатор для крепления разделительной полочки Фиксатор для крепления разделительной полочки KS GR A2 6062282
30 Штук
Кабельный отвод A2 Кабельный отвод A2 KAB GR A2 6220145
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GRM 105 600 A2 / 6002469 , 0.30MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GRM 105 600 A2 / 6002469 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GRM 105 600 A2 / 6002469 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GRM 105 600 A2 / 6002469 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) GRM 105 600 A2 / 6002469 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GRM , 0.50MB , pdf
Разрешение на использование знаков RINA Type Approval Certificate GRM , 0.61MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

GRM 105 600 A2 / 6002469
Загрузить