Проволочный лоток GR-Magic® 55 FT

Артикул, номер 6001420 | EAN 4012196814930

3000 mm
55 mm
Описание продукта
Описание продукта
Проволочный лоток с соединителем соответствующей формы со сторонами выстой 55 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.

Точные параметры согласно классификации UL приведены в соответствующем допуске.

Для проволочного лотка не нужны дополнительные соединительные детали, так как его секции необходимо просто установить одну в другую. Размер ячеек составляет 50 x 100 мм (исключение GRM 55/50 = 20 x 100 мм).

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Underwriters Laboratories Inc., США
  • Underwriters Laboratories Inc., США
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E60
  • Класс огнестойкости E90
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Встроенная перегородка без
Диаметр проволоки 3,9 mm
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции да
Полезное поперечное сечение 8700 mm²
Полезное поперечное сечение 87 cm²
Противопожарная защита Повышение живучести конструкции, специальная кабеленесущая система
Размер 55x200x3000
Серия продукции Серия GRM
Соединитель безболтовой да
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Форма профиля U-образная форма
Цвет цинковый

Размеры

Высота 2,17 in
Высота 55 mm
Длина 3000 mm
Размер Н 58 mm
Размер B 200 mm
Ширина 200 mm
Ширина 7,87 in

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 0,35 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 0,1 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,1 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,2 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,1628 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,1628 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на проволочный лоток GR-Magic типа GRM 55

Диаграмма нагрузки на проволочный лоток GR-Magic типа GRM 55
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Диаметр проволоки Полезное поперечное сечение Повышение живучести конструкции Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GRM 55 50 FT 3000 mm 50 mm 55 mm 3,9 mm 16 cm² да 6001415
3 м
GRM 55 100 FT 3000 mm 100 mm 55 mm 3,9 mm 40 cm² да 6001416
3 м
GRM 55 150 FT 3000 mm 150 mm 55 mm 3,9 mm 63 cm² да 6001418
3 м
GRM 55 200 FT 3000 mm 200 mm 55 mm 3,9 mm 87 cm² да 6001420
3 м
GRM 55 200 4.8FT 3000 mm 200 mm 55 mm 4,8 mm 87 cm² да 6001421
3 м
GRM 55 300 FT 3000 mm 300 mm 55 mm 4,8 mm 129 cm² да 6001424
3 м
GRM 55 400 FT 3000 mm 400 mm 55 mm 4,8 mm 175 cm² да 6001428
3 м
GRM 55 500 FT 3000 mm 500 mm 55 mm 4,8 mm 220 cm² нет 6001432
3 м
GRM 55 600 FT 3000 mm 600 mm 55 mm 4,8 mm 265 cm² нет 6001436
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся FT Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся FT DGRR 200 FT 6001826
3 м
Угловой соединитель FT Угловой соединитель FT GEV 36 FT 6016723
20 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Фиксатор для крепления разделительной полочки Фиксатор для крепления разделительной полочки KS GR A2 6062282
30 Штук
Разделительная полочка 45 DD Разделительная полочка 45 DD TSG 45 DD 6062321
3 м
Кабельный отвод FT Кабельный отвод FT KAB GR FT 6220142
10 Штук
Адаптер для проволочных лотков для кровельного держателя проволоки Адаптер для проволочных лотков для кровельного держателя проволоки 165 MBG HGRM 5218886
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GRM 55 200 FT / 6001420 , 0.29MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GRM 55 200 FT / 6001420 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GRM 55 200 FT / 6001420 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GRM 55 200 FT / 6001420 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GRM 55 200 FT / 6001420 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) GRM 55 200 FT / 6001420 , 2.03MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

GRM 55 200 FT / 6001420
Загрузить