- Описание продукта
-
Описание продуктаПроволочный лоток с соединителем соответствующей формы со сторонами выстой 55 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.
Точные параметры согласно классификации UL приведены в соответствующем допуске.
Для проволочного лотка не нужны дополнительные соединительные детали, так как его секции необходимо просто установить одну в другую. Размер ячеек составляет 50 x 100 мм (исключение GRM 55/50 = 20 x 100 мм).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Встроенная перегородка без Диаметр проволоки 4,8 mm Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 220 cm² Полезное поперечное сечение 22000 mm² Размер 55x500x3000 Серия продукции Серия GRM Соединитель безболтовой да Соответствует требованиям Директивы ROHS да Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Форма профиля U-образная форма Цвет цинковый Размеры
Высота 2,17 in Высота 55 mm Длина 3000 mm Размер Н 58 mm Размер B 500 mm Ширина 19,69 in Ширина 500 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 0,9 kN/m Расстояние между опорами 1,0 м 0,3 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,25 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,6 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 5,8414 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,8414 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на проволочный лоток GR-Magic типа GRM 55
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GRM 55 500 FT / 6001432 , 0.32MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС GRM 55 500 FT / 6001432 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия GRM 55 500 FT / 6001432 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GRM 55 500 FT / 6001432 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) GRM 55 500 FT / 6001432 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GRM , 0.50MB , pdfРазрешение на использование знаков RINA Type Approval Certificate GRM , 0.61MB , pdfРазрешение на использование знаков ASTA certificate Mesh cable tray GR-Magic® , 0.37MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate, GRM35.., GRM55.., GRM105.. , 0.26MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу PV mounting systems Magic PV Flat Basic , 7.53MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся FT
Угловой соединитель FT
Фиксатор для крепления разделительной полочки
Разделительная полочка 45 DD
Кабельный отвод FT