Распределительный короб, тип LKV H 50050

Артикул, номер 6178585 | EAN 4012195803829

6178585 / LKVH 50050
2000 mm
50 mm
50 mm
Перфорация основания
светло-серый; RAL 7035
Описание продукта
Описание продукта
Halogen-free wiring duct according to DIN EN 50085-2-3, incl. cover and base perforation, for horizontal and vertical routing of electrical cables in the switchgear cabinet. Designed as a DIN duct. Retainers are broken out without tools. The flush-floor routing of cables is possible through predetermined break points. Tested to DIN EN 50085-2-3. Special lengths on request.
  • Underwriters Laboratories Inc., США + CSA, Канада
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
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
Вид крепления Перфорация основания
Гибкость нет
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -25 °C
Конструкция боковой стенки со шлицем
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Не содержит галогенов да
Полезное поперечное сечение 20,05 cm²
Размер 50x50x2000
Расстояние между шлицами 12,5 mm
С крышкой да
самогасящийся да
Серия продукции LKVH
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Стойкий к току утечки да
Цвет светло-серый; RAL 7035
Ширина шлица 5 mm

Размеры

Высота 50 mm
Длина 2000 mm
Ширина 50 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,8217 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,8217 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Вид крепления Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKVH 50050 2000 mm 50 mm 50 mm Перфорация основания светло-серый; RAL 7035 6178585
36 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Проволочная перемычка для типа LKV и LKV/N Проволочная перемычка для типа LKV и LKV/N LKV H 6178349
100 Штук
Крышка Крышка LKVH D 50 6178674
24 м

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Насечная клепка, KSN 1 Насечная клепка, KSN 1 KSN1 6178520
100 Штук
Насечная клепка, KSN 22 Насечная клепка, KSN 22 KSN22 6178525
100 Штук
Инструмент для монтажа пластмассовых клепок KNW1 Инструмент для монтажа пластмассовых клепок KNW1 KNW1 6178527
1 Штук
Инструмент для монтажа пластмассовых клепок KNW2 Инструмент для монтажа пластмассовых клепок KNW2 KNW2 6178529
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKVH 50050 / 6178585 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKVH 50050 / 6178585 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKVH 50050 / 6178585 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LKVH 50050 / 6178585 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKVH 50050 / 6178585 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval LKVH , 0.55MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.