- Описание продукта
-
Описание продуктаHalogen-free wiring duct according to DIN EN 50085-2-3, incl. cover and base perforation, for horizontal and vertical routing of electrical cables in the switchgear cabinet. Designed as a DIN duct. Retainers are broken out without tools. The flush-floor routing of cables is possible through predetermined break points. Tapering in the side slots prevents the cables from falling out. Tested to DIN EN 50085-2-3. Special lengths on request.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Перфорация основания Гибкость нет Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -25 °C Конструкция боковой стенки со шлицем Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол Не содержит галогенов да Полезное поперечное сечение 65,34 cm² Размер 75x100x2000 Расстояние между шлицами 12,5 mm С крышкой да самогасящийся да Серия продукции LKVH Соответствует требованиям Директивы ROHS да Стойкий к току утечки да Цвет светло-серый; RAL 7035 Ширина шлица 5 mm Размеры
Высота 75 mm Длина 2000 mm Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 5,8363 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,8363 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LKVH N 75100 / 6178563 , 0.17MB , pdfБрошюра Wiring trunking , 2.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС LKVH N 75100 / 6178563 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LKVH N 75100 / 6178563 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LKVH N 75100 / 6178563 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LKVH N 75100 / 6178563 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval LKVH , 0.55MB , pdfИнструкции по монтажу Wiring trunking LK4/LK4H/LKV/LKVH , 7.22MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Проволочная перемычка для типа LKV и LKV/N
Крышка
Насечная клепка, KSN 1
Насечная клепка, KSN 22
Инструмент для монтажа пластмассовых клепок KNW1
Инструмент для монтажа пластмассовых клепок KNW2