- Описание продукта
-
Описание продуктаРазделительные полочки для разделения кабелей и проводок, отличающихся напряжением или функциями.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления привинчиваемый Высота 2 in Высота 60 mm Длина 10 ft Длина 3000 mm Исполнение L-образный профиль Крепежные отверстия (ETIM) нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка да Размер Н 60 mm Размер 60x2995 Размер L 3000 mm Толщина листа 0,75 mm Цвет цинковый - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TSG 60 DD / 6062327 , 0.18MB , pdfРуководство KTS Kabeltragsysteme , 1.61MB , pdfКаталог Kabeltragsysteme , 45.23MB , pdfДекларация соответствия ЕС TSG 60 DD / 6062327 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании TSG 60 DD / 6062327 , 0.14MB , pdfREACH Декларация соответствия TSG 60 DD / 6062327 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TSG 60 DD / 6062327 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Auswahlhilfe Kabelrinnen, schraubbar , 2.17MB , pdfПомощь по выбору Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.25MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, cable ladder systems , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу Schraubbare Kabelrinnen mit Formteilen zum Schrauben und Klemmen , 5.42MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Казахстан - Русский