Регулируемая кассетная рамка RKFNUZD3 с отверстием для тубуса, из нержавеющей стали

Артикул, номер 7409380 | EAN 4012195869153

Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета номинального размера 9, для трубы, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольные розетки UZD250-3 или UZD350-3, каждая в комбинации с монтажной крышкой DUG../9, или в UGD250-3/9 или UGD350-3/9. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон.
Регулируемая по высоте кассетная рамка с отверстием для тубуса, 3-секционная. Могут быть установлены 3 накладки APMT5. В кассетную рамку можно установить до 12 электроустановочных изделий размером 45х45 мм (12 модулей серии Modul 45) с помощью 3 коробок UT4 (артикул 7408727).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 3.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Высота пола мин. 110 mm
Длина, монтажный размер 244 mm
Исполнение квадратные
Количество встраиваемых устройств 12
Количество накладок для вывода кабеля 1
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Заглубляемая труба
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажная глубина 110 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет
Номинальный размер монтажных элементов 9
Отсоединяемая крышка да
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Размер 243x243mm
Серия продукции RKFN
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP44
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Тип монтажной системы UT4
Толщины напольного покрытия 25 mm
Уборка пола влажный
Ширина, монтажный размер 244 mm

Размеры

Высота 95 mm
Длина 243 mm
Размер h 95 mm
Ширина 243 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 21,9836 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 21,9836 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Высота пола мин. Толщины напольного покрытия Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKFN2UZD3 9VS20 90 mm 105 mm 20 mm 7409378
1 Штук
RKFN2UZD3 9VS25 95 mm 110 mm 25 mm 7409380
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Нивелирующий угол для монтажа квадратных кассетных рамок в основаниях UZD350-3 и UGD350-3 Нивелирующий угол для монтажа квадратных кассетных рамок в основаниях UZD350-3 и UGD350-3 NW 350-3 QK 7410544
1 Штук
Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок TUK2 GV 7428140
1 Штук
Монтажная крышка для регулируемой кассетной рамки номинального размера 9 Монтажная крышка для регулируемой кассетной рамки номинального размера 9 DUG RK UAN 9 7428547
1 Штук
Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм UT4 45 4 7408727
1 Штук
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм MTU 3 7407840
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES9 Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GES9 DUG 350-3 9 7400513
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKFN2UZD3 9VS25 / 7409380 , 0.27MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKFN2UZD3 9VS25 / 7409380 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RKFN2UZD3 9VS25 / 7409380 , 0.14MB , pdf
REACH Декларация соответствия RKFN2UZD3 9VS25 / 7409380 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKFN2UZD3 9VS25 / 7409380 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.