Регулируемая кассетная рамка RKFRNUZD3 с отверстием для тубуса, из нержавеющей стали

Артикул, номер 7409448 | EAN 4012195869634

7409448 / RKFRN2UZD R7VS25
94 mm
25 mm
94 mm
R7
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета номинального размера R7, для трубы, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольные розетки UZD350-3, в комбинации с монтажной крышкой DUG350-3R7, или в UGD350-3R7. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон.
Регулируемая по высоте кассетная рамка с кабельным выводом, 3-секционная, , для полов с сухим типом уборки. Могут быть установлены 2 накладки APMT2 и одна APMT5. Можно установить до 10 электроустановочных изделий размером 45х45 мм (10 модулей серии Modul 45), с помощью 2 коробок UT3 и 1 коробки UT4.
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
Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 3.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Внутренний размер крышки 130x182
Вырез в полу/монтажное отверстие Ø 275
Высота пола мин. 94 mm
Исполнение круглой формы
Количество встраиваемых устройств 10
Количество монтажных коробок 2 x UT3, 1 x UT4
Количество накладок для вывода кабеля 1
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Заглубляемая труба
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная монтажная глубина E1 105 mm
Минимальная монтажная глубина E2 155 mm
Монтаж устройств серии Modul 45 10
Монтажная глубина 104 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок да
Монтажный диаметр 275
Номинальный размер монтажных элементов R7
Нормы EN 50085-2-2
Область применения в нерабочем состоянии 6.101.2 Влажный тип уборки пола
Область применения в рабочем состоянии 6.101.3 Влажный тип уборки пола
Отсоединяемая крышка да
Подходит для монтажа в двойных полах нет
Подходит для монтажа в пустотных полах нет
Размер Ø275mm
Решения для монтажа электроустановочных изделий 7
Свободное пространство для штекера F1 30 mm
Свободное пространство для штекера F2 90 mm
Серия продукции RKFR
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP44
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Тип монтажной системы UT3 / UT4
Толщины напольного покрытия 25 mm
Уборка пола влажный

Размеры

Высота 94 mm
Длина 274 mm
Размер h 94 mm
Ширина 274 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 16,3346 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 16,3346 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота пола мин. Толщины напольного покрытия Размер h Номинальный размер монтажных элементов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKFRN2UZD R7VS25 94 mm 25 mm 94 mm R7 7409448
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Нивелирующий угол для монтажа круглых кассетных рамок в основаниях UGD350-3 Нивелирующий угол для монтажа круглых кассетных рамок в основаниях UGD350-3 NW 350 RK 7410556
1 Штук
Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок TUK2 GV 7428140
1 Штук
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR7 Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR7 DUG 350-3 R7 7400533
1 Штук
Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм UT3 45 3 7408723
1 Штук
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм MTU 2 7407836
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKFRN2UZD R7VS25 / 7409448 , 0.24MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия RKFRN2UZD R7VS25 / 7409448 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKFRN2UZD R7VS25 / 7409448 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.