Регулируемая кассетная рамка RKFRNUZD3 с отверстием для тубуса, отсоединяемая, из нержавеющей стали

Артикул, номер 7409444 | EAN 4012195869580

7409444 / RKFRN2UZD R4VS25
94 mm
25 mm
94 mm
R4
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая по высоте, отсоединяемая от пола кассета номинального размера R4, для трубы, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях, для монтажа в подпольные розетки UZD250-3 или UZD350-3, каждая в комбинации с монтажной крышкой DUG..R4, или в UGD250-3R4 или UGD350-3R4. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон.
Регулируемая по высоте кассетная рамка с отверстием для тубуса, 2-секционная. Могут быть установлены 2 накладки APMT2. Можно установить до 6 электроустановочных изделий размером 45х45 мм серии Modul45 с помощью 2 коробок UT3 (арт. 7408723).
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
Zulassungen VDE
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 3.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Высота пола мин. 94 mm
Исполнение круглой формы
Количество встраиваемых устройств 6
Количество накладок для вывода кабеля 1
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Конструкция кабельного вывода Заглубляемая труба
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажная глубина 104 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок да
Монтажный диаметр 215
Номинальный размер монтажных элементов R4
Отсоединяемая крышка да
Подходит для монтажа в двойных полах нет
Подходит для монтажа в пустотных полах нет
Размер Ø215mm
Серия продукции RKFR
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP44
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Тип монтажной системы UT3
Толщины напольного покрытия 25 mm
Уборка пола влажный

Размеры

Высота 94 mm
Длина 214 mm
Размер h 94 mm
Ширина 214 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 11,9645 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,9645 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота пола мин. Толщины напольного покрытия Размер h Номинальный размер монтажных элементов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKFRN2UZD R4VS25 94 mm 25 mm 94 mm R4 7409444
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Нивелирующий угол для монтажа круглых кассетных рамок в основаниях UGD350-3 Нивелирующий угол для монтажа круглых кассетных рамок в основаниях UGD350-3 NW 350 RK 7410556
1 Штук
Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок TUK2 GV 7428140
1 Штук
Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR4 Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR4 DUG 350-3 R4 7400517
1 Штук
Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм UT3 45 3 7408723
1 Штук
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм MTU 2 7407836
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKFRN2UZD R4VS25 / 7409444 , 0.21MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия RKFRN2UZD R4VS25 / 7409444 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKFRN2UZD R4VS25 / 7409444 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.