Стойка US 3 FT

Артикул, номер 6342450 | EAN 4012196225491

6342450 / US 3 600 FT
6000 mm
2 mm
Описание продукта
Описание продукта
U-образная стойка фиксированной длины. Размеры 30 x 50 мм.

При ширине кронштейна от 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку DSK 25.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • U-образная стойка
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид перфорации 3 стороны перфорированные
Исполнение Одинарный профиль
Материал Сталь
Отделяемый нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Прочность материала 2 mm
Размер 30 x 50 x 2,5
Размер 50x30x6000
С зубцами нет
Серия продукции Серия US 3
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Статическая величина ly 1,52 cm⁴
Статическая величина lz 5,72 cm⁴
Статическая величина Wy 0,7 cm³
Статическая величина Wz 2,29 cm³
Статическая величина А 1,42 cm²
Форма профиля U-образный профиль
Цвет цинковый

Размеры

Высота 30 mm
Длина 6000 mm
Размер L 6000 mm
Ширина 50 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 19,9758 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 19,9758 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Прочность материала Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
US 3 600 FT 6000 mm 2 mm 6342450
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Соединитель U-образной стойки FT Соединитель U-образной стойки FT VUS 3 FT 6018513
10 Штук
Защитный колпачок Защитный колпачок US 3 KS OR 6338458
20 Штук
Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой FRS 10x25 F 8.8 6407560
50 Штук
Распорка FT Распорка FT DSK 25 FT 6416446
20 Штук
Винт с шестигранной головкой M10 F Винт с шестигранной головкой M10 F SKS 10x80 F 6418250
20 Штук
Траверса FT Траверса FT KU 3 FT 6348874
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация US 3 600 FT / 6342450 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС US 3 600 FT / 6342450 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании US 3 600 FT / 6342450 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия US 3 600 FT / 6342450 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия US 3 600 FT / 6342450 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить

US 3 600 FT / 6342450
Загрузить