Стойка US 7

Артикул, номер 6341810 | EAN 4012196189434

4 mm
Описание продукта
Описание продукта
U-образная стойка фиксированной длины. Размеры 70 x 50 мм.

При применении кронштейна шириной 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку тип DSK 61.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • U-образная стойка
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид перфорации 3 стороны перфорированные
Исполнение Одинарный профиль
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Отделяемый нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Прочность материала 4 mm
Размер 70x50x1000
Размер 70 x 50 x 4
С зубцами нет
Серия продукции Серия US 7
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Статическая величина ly 13,79 cm⁴
Статическая величина lz 36,84 cm⁴
Статическая величина Wy 4,11 cm³
Статическая величина Wz 10,53 cm³
Статическая величина А 4,59 cm²
Форма профиля U-образный профиль
Цвет цвета нержавеющей стали
Ширина отверстия 14 mm
Ширина шлица 40 mm

Размеры

Высота 50 mm
Длина 1000 mm
Ширина 70 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 23,9141 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 23,9141 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Прочность материала Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
US 7 50 A2 500 mm 4 mm 6341764
1 Штук
US 7 100 A2 1000 mm 4 mm 6341810
1 Штук
US 7 200 A2 2000 mm 4 mm 6341950
1 Штук
US 7 300 A2 3000 mm 4 mm 6341969
1 Штук
US 7 600 A2 6000 mm 4 mm 6341993
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Соединитель U-образной стойки А2 Соединитель U-образной стойки А2 VUS 7 A2 6018408
1 Штук
Защитный колпачок Защитный колпачок US 7 KS OR 6338497
20 Штук
Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой A2 Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой A2 FRS 12x25 A2 6406750
25 Штук
Распорка DSK 61 A2 Распорка DSK 61 A2 DSK 61 A2 6416527
10 Штук
Болт с шестигранной головкой, шестигранной шайбой, подкладной шайбой и зубчатой шайбой. Болт с шестигранной головкой, шестигранной шайбой, подкладной шайбой и зубчатой шайбой. SKS 12x100 A2 6418368
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация US 7 100 A2 / 6341810 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС US 7 100 A2 / 6341810 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании US 7 100 A2 / 6341810 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия US 7 100 A2 / 6341810 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия US 7 100 A2 / 6341810 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить

US 7 100 A2 / 6341810
Загрузить