- Описание продукта
-
Описание продуктаU-образная стойка фиксированной длины. Размеры 70 x 50 мм.
При применении кронштейна шириной 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку тип DSK 61.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид перфорации 3 стороны перфорированные Исполнение Одинарный профиль Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Отделяемый нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Прочность материала 4 mm Размер 70 x 50 x 4 Размер 70x50x500 С зубцами нет Серия продукции Серия US 7 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Статическая величина ly 13,79 cm⁴ Статическая величина lz 36,84 cm⁴ Статическая величина Wy 4,11 cm³ Статическая величина Wz 10,53 cm³ Статическая величина А 4,59 cm² Форма профиля U-образный профиль Цвет цвета нержавеющей стали Ширина отверстия 14 mm Ширина шлица 40 mm Размеры
Высота 50 mm Длина 500 mm Ширина 70 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 11,9435 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,9435 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация US 7 50 A2 / 6341764 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС US 7 50 A2 / 6341764 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании US 7 50 A2 / 6341764 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия US 7 50 A2 / 6341764 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия US 7 50 A2 / 6341764 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский
Соединитель U-образной стойки А2
Защитный колпачок
Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой A2
Распорка DSK 61 A2
Болт с шестигранной головкой, шестигранной шайбой, подкладной шайбой и зубчатой шайбой.