Усиленная кассетная рамка RKFRSL с отверстием для тубуса, номинальный размер R4, из нержавеющей стали

Артикул, номер 7409462 | EAN 4012195869696

R4
Описание продукта
Описание продукта
Круглая кассета для больших нагрузок для трубы, номинального размера R4 для монтажа электроустановочных изделий в системах каналов, двойных и пустотных полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Класс нагрузки от 2 до 20кН.
Можно установить до 6 электроустановочных изделий размером 45х45 мм серии Modul45 с помощью 2 коробок UT3 (арт. 7408723).
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
Высота пола макс. 155 mm
Высота пола мин. 110 mm
Диапазон регулирования макс. 155 mm
Диапазон регулирования мин. 110 mm
Исполнение круглой формы
Класс тяжелых нагрузок 20 kN (OBO SL2)
Количество встраиваемых устройств 6
Количество монтажных коробок 2
Количество накладок для вывода кабеля 1
Конструкция для тяжелых нагрузок да
Конструкция кабельного вывода Заглубляемая труба
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажная глубина 110 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок да
Монтажный диаметр 215
Номинальный размер монтажных элементов R4
Отсоединяемая крышка нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Размер Ø215mm
Серия продукции RKFR
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP44
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Тип монтажной системы UT3
Толщины напольного покрытия 20 mm
Уборка пола влажный

Размеры

Размер h 110 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 14,7038 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 14,7038 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота пола мин. Высота пола макс. Толщины напольного покрытия Размер h Номинальный размер монтажных элементов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKFR2 4 SL2V2 20 110 mm 155 mm 20 mm 110 mm R4 7409462
1 Штук
RKFR2 4 SL2V2 25 114 mm 159 mm 25 mm 114 mm R4 7409464
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Регулируемая опора RKNEV2 Регулируемая опора RKNEV2 RK NEV2 110 7405815
1 т.е.
Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок TUK2 GV 7428140
1 Штук
Уплотнитель для регулируемых кассетных рамок круглой формы R4, R7 и R9 Уплотнитель для регулируемых кассетных рамок круглой формы R4, R7 и R9 SRS 4 7405798
4 Штук
Опалубка для монтажа регулируемой кассетной рамки в мозаичном полу, номинальный размер R4 Опалубка для монтажа регулируемой кассетной рамки в мозаичном полу, номинальный размер R4 SK RK4R 7404382
1 Штук
Усиленная монтажная крышка для монтажных оснований UZD350-3, номинальный размер R4 Усиленная монтажная крышка для монтажных оснований UZD350-3, номинальный размер R4 DUG 350 R4SL 7401412
1 Штук
Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм UT3 45 3 7408723
1 Штук
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм MTU 2 7407836
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKFR2 4 SL2V2 20 / 7409462 , 0.26MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия RKFR2 4 SL2V2 20 / 7409462 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKFR2 4 SL2V2 20 / 7409462 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков Label approval Heavy-duty cassettes , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Heavy-load system , 6.72MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу RKRSL RKFRSL , 2.29MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.