- Описание продукта
-
Описание продуктаКруглая кассета для больших нагрузок для трубы, номинального размера R4 для монтажа электроустановочных изделий в системах каналов, двойных и пустотных полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Класс нагрузки от 2 до 20кН.
Можно установить до 6 электроустановочных изделий размером 45х45 мм серии Modul45 с помощью 2 коробок UT3 (арт. 7408723).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Высота пола макс. 159 mm Высота пола мин. 114 mm Диапазон регулирования макс. 159 mm Диапазон регулирования мин. 114 mm Исполнение круглой формы Класс тяжелых нагрузок 20 kN (OBO SL2) Количество встраиваемых устройств 6 Количество монтажных коробок 2 Количество накладок для вывода кабеля 1 Конструкция для тяжелых нагрузок да Конструкция кабельного вывода Заглубляемая труба Коэффициент прочности IK10 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажная глубина 114 mm Монтажные рамки для установки монтажных коробок да Монтажный диаметр 215 Номинальный размер монтажных элементов R4 Отсоединяемая крышка нет Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Размер Ø215mm Серия продукции RKFR Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP44 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Тип монтажной системы UT3 Толщины напольного покрытия 25 mm Уборка пола влажный Размеры
Размер h 114 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 14,9296 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 14,9296 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKFR2 4 SL2V2 25 / 7409464 , 0.26MB , pdfПаспорт безопасности RKFR2 4 SL2V2 25 / 7409464 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия RKFR2 4 SL2V2 25 / 7409464 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKFR2 4 SL2V2 25 / 7409464 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков Label approval Heavy-duty cassettes , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, heavy-duty systems , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Heavy-load system , 6.72MB , pdfИнструкции по монтажу RKRSL RKFRSL , 2.29MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Регулируемая опора RKNEV2
Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок
Уплотнитель для регулируемых кассетных рамок круглой формы R4, R7 и R9
Опалубка для монтажа регулируемой кассетной рамки в мозаичном полу, номинальный размер R4
Усиленная монтажная крышка для монтажных оснований UZD350-3, номинальный размер R4
Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм