Усиленный проволочный лоток SGR 105 FT

Артикул, номер 6003402 | EAN 4012195651765

3000 mm
105 mm
6 mm
нет
Описание продукта
Описание продукта
Проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с боковыми стенками высотой 105 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.

Размер ячеек составляет 50 х 100 мм.

  • Электромагнитное затухание от влияния экрана
  • Underwriters Laboratories Inc., США
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 105 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Диаметр проволоки 6 mm
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 363 cm²
Полезное поперечное сечение 36300 mm²
Размер 105x400x3000
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Форма профиля U-образная форма
Цвет цинковый

Размеры

Высота 4,13 in
Высота 105 mm
Длина 3000 mm
Размер B 400 mm
Ширина 15,75 in
Ширина 400 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1,2 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 3,5 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,85 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,7 kN/m
Расстояние между опорами 3,5 м 0,62 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 0,45 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,9 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 9,041 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,041 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на проволочный лоток типа SGR 105

Диаграмма нагрузки на проволочный лоток типа SGR 105
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Диаметр проволоки Полезное поперечное сечение Повышение живучести конструкции Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SGR 105 150 FT 3000 mm 150 mm 105 mm 6 mm 130 cm² нет 6003175
3 м
SGR 105 200 FT 3000 mm 200 mm 105 mm 6 mm 175 cm² нет 6003214
3 м
SGR 105 300 FT 3000 mm 300 mm 105 mm 6 mm 268 cm² нет 6003309
3 м
SGR 105 400 FT 3000 mm 400 mm 105 mm 6 mm 363 cm² нет 6003402
3 м
SGR 105 500 FT 3000 mm 500 mm 105 mm 6 mm 459 cm² нет 6003515
3 м
SGR 105 600 FT 3000 mm 600 mm 105 mm 6 mm 554 cm² нет 6003616
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Соединитель FT Соединитель FT GUV 6 FT 6016573
20 Штук
Крышка неперфорированная Крышка неперфорированная DRLU 400 DD 6052662
3 м

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Защитный колпачок Защитный колпачок SGR KS OR 6003758
500 Штук
Разделительная полочка  85 DD Разделительная полочка 85 DD TSG 85 DD 6062331
3 м
Фиксатор крышки универсальный A2 Фиксатор крышки универсальный A2 DKU A2 6065600
20 Штук
Кабельный отвод FT Кабельный отвод FT KAB GR FT 6220142
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SGR 105 400 FT / 6003402 , 0.66MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SGR 105 400 FT / 6003402 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия SGR 105 400 FT / 6003402 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SGR 105 400 FT / 6003402 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) SGR 105 400 FT / 6003402 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate GR55.., GR105.., CGR , 0.33MB , pdf

Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

SGR 105 400 FT / 6003402
Загрузить